- Produkter
- Industriell kommunikation
- Ethernet fältmoduler
- Ethernetswitchar för fabriksautomation och mobila maskiner
- AL3100
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
PROFINET-Switch
AL3100
ETH Switch PFL PN-A 6P IP67
- 6-portars switchar (unmanaged) för PROFINET klass A
- Seriekopplad strömförsörjning med standardiserad L-kodad M12 anslutning
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | okontrollerad switch för fältapplikationer |
---|---|
Applikation | für PROFINET-Netzwerke |
Seriekoppling | Spänningsmatning |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC; ((US ; till SELV/PELV)) |
---|---|
Nominell spänning DC [V] | 12 / 24 |
Strömförbrukning [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal Ethernet Interfaces | 6 | |||||||||
Överföringsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Överföringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Notering på gränssnitten |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Max. höjd över havet [m] | 4000 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 315,15 |
---|---|
Material | kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - Ethernet
X1...X6 | Anslutning: 6 x M12; kodning: D; Packning: FKM |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning IN
XD1 | Anslutning: 1 x M12; kodning: L |
---|
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning OUT
XD2 | Anslutning: 1 x M12; kodning: L; Packning: FKM |
---|