• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikation
  3. Fältbussar
  4. IO-Link - master för industriapplikationer
  5. AL1370

IO-Link master med POWERLINK interface

AL1370

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

IO-Link master med POWERLINK interface

AL1370

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

  • Separering mellan automationsnätverket och IT-nätverket
  • Tillförlitlig överföring av maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrenheten
  • Med POWERLINK och separat MQTT JSON interface
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • För anslutning av upp till fyra IO-Link-enheter
  • ce
  • ukca
  • powerlink
  • iolink
  • cul
Applikation
Applikation I/O-moduler för fältmontage
Seriekoppling fältbussinterface
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...30 DC; (US ; till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA] 300...3900; (US)
Skyddsklass III
Givarförsörjning US
Max. strömbelastning totalt [A] 3,6
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar 8; (konfigurerbar)
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 8; Antal kopplingsutgångar: 4
Ingångar
Antal kopplingsingångar 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Kopplingsnivå Hög [V] 11...30
Kopplingsnivå Låg [V] 0...5
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade ja
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Max. strömbelastning per utgång [mA] 300
Kortslutningssäker ja
Gränssnitt
Kommunikationsinterface Ethernet; IO-Link
Ethernet - POWERLINK
Överföringsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll POWERLINK
Fabriksinställning
IP-adress: 192.168.100.1
Subnätmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adress: 0.0.0.0
MAC-adress: se etikett
Ethernet - Internet of Things
Överföringsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll MQTT JSON
Fabriksinställning
IP-adress: 169.254.x.x
Subnätmask: 255.255.0.0
Gateway IP-adress: 0.0.0.0
MAC-adress: se etikett
Notering på gränssnitten
Säkerhetsprotokoll: HTTPS
IO-Link Master
Typ av transmission COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
Antal utgångar Klass A 4
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Lagringstemperatur [°C] -25...85
Max. relativ luftfuktighet [%] 90
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67
Skyddsklass (NEMA 250) 6P
Föroreningsgrad 2
Kemiska medier
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 95
Mekaniska data
Vikt [g] 308,2
Material kapsling: PA orange; Honkontakt: Mässing förnicklad
Tätningsmaterial FKM
Anmärkning
Anmärkning
För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Ethernet
Powerlink X21, X22 Anslutning: M12; kodning: D; Packning: FKM
Elektrisk anslutning - Processanslutning
IO-Link Port Class A X01...X04 Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
X31 Anslutning: M12; kodning: A