- Produkter
- Industriell kommunikation
- AS-Interface I/O-moduler
- Kompakta fältmoduler med skruvanslutning, CompactLine
- AC2484
AS-Interface CompactLine modul
AC2484
CompactM8 4DI
AS-Interface CompactLine modul
AC2484
CompactM8 4DI
- Enkel att montera och kabelansluta
- Hög stöt- och vibrationstålighet tack vare full ingjutning
- Väl synliga ljusstarka LED:s för indikering av drift, funktion och fel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Mekaniskt ändstopp för att skydda O-ringen från att förstöras
Applikation
Applikation | fältmontage |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. strömförbrukning från AS-i [mA] | 230 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 4 |
---|
Ingångar
Antal kopplingsingångar | 4 |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) |
Spänningsförsörjning, givare | AS-i |
Spänningsmatning [V] | 18...30; (DC) |
Max. total belastningsström för ingångar [mA] | 180 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...60 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90; (ej kondenserande) |
Max. höjd över havet [m] | 2000 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 256 | ||||
UL godkännande |
|
AS-i-klassificering
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utökat adresseringsläge | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i huvudprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurering [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikat | 100801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Databitar |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameterbitar |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 110,5 |
---|---|
Monteringstyp | Panelmontering |
Mått [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Modulanslutning | M12 |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - AS-i
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - Ingångar
Anslutning: 4 x M8; kodning: A |