Afișaj în buclă pentru semnale de 4...20 mA
Afișarea valorilor analogice
În ciuda digitalizării în continuă creștere, există încă numeroase situații în care valorile măsurate analogice, cum ar fi nivelul dintr-un rezervor sau temperatura unei încăperi climatizate, trebuie să poată fi citite direct în tabloul de comandă sau de la pupitrul de comandă. Afișajul buclă este conceput tocmai în acest scop.
Acesta este pur și simplu conectat în buclă la linia semnalului analogic de 4...20 mA. Nu este necesară nicio sursă de tensiune, întrucât energia semnalului analogic este suficientă pentru a alimenta dispozitivul.
Reglarea flexibilă a valorilor
Afișajul poate fi configurat pentru a indica valoarea măsurată ca valoare reală, cum ar fi nivelul în centimetri sau temperatura în grade Celsius. În acest scop, utilizatorul poate defini și scala în mod liber intervalul de măsurare folosind puncte de început și de sfârșit. Chiar și semnalele neliniare pot fi afișate cu ușurință ca valori liniare, utilizând puncte de liniarizare care pot fi poziționate liber. De exemplu, un unghi de deschidere poate fi indicat folosind valorile distanței măsurate. Astfel, utilizatorul dispune de un afișaj puternic și ușor de utilizat al valorilor măsurate.