Supliment de monitorizare pentru ifm Vision Assistant
Privire de ansamblu centralizată asupra calității procesului
Cu ajutorul instrumentului de monitorizare, ca supliment pentru ifm Vision Assistant, puteți combina pe tabloul de bord imaginea și datele de proces ale senzorilor de viziune din rețea. Acest lucru vă oferă în orice moment o imagine de ansamblu clară a imaginilor live relevante, statistici privind componentele bune și rele, precum și mesaje de stare de la senzori.
Detectați și eliminați mai rapid abaterile
Această imagine de ansamblu clară vă permite să monitorizați cu ușurință operațiunile de proces atât direct în mediul de producție, cât și într-o locație centrală, în timp real, și să identificați rapid eventualele abateri. Întreținerea sau măsurile corective pot fi efectuate cu un timp de reacție scurt și se poate menține o calitate ridicată a procesului.
Identificați tendințele pe baza istoricului datelor
În plus, puteți utiliza istoricul de date generat în mod automat pentru a analiza evoluția procesului, pentru a desprinde tendințe din acestea și pentru a acționa din timp.