• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Conectare IO-Link la un PC prin USB

  • Pentru conectarea senzorilor IO-Link la un PC prin USB
  • Pentru setarea rapidă a parametrilor și citirea ușoară a senzorilor IO-Link
  • Nu necesită o alimentare separată de tensiune
  • Compatibil pentru uz industrial, conectori robuști M12
  • Set complet cu cablu senzor si cablu USB

IO-Link pentru PC
Interfața AL1060 este un IO-Link master cu 1port care acționează ca un gateway, stabilește o conexiune între comunicarea IO-Link și un PC (prin intermediul interfeței USB). Aceasta permite utilizatorilor să configureze senzorii în mod convenabil cu capacitate IO-Link pe un PC cu software-ul corespunzător înainte de instalarea în fabrică. Astfel se reduc considerabil timpul de setarea și se minimizează erorile de setare. Pentru majoritatea senzorilor nu este necesară o alimentare de tensiune separată. Acest lucru înlesnește foarte mult conectarea senzorilor instalați la un laptop, de ex. pentru citirea valorilor de procesare sau ajustarea parametrilor senzorului.

Avantaje și beneficiile clienților

Nu este necesară alimentarea cu tensiune
Interfața AL1060 a fost echipată cu un convertor puternic de tensiune integrat, care generează o tensiune la senzorul de 24 V din tensiunea de 5 V a USB-ului la portul IO-Link. În funcție de computer această ieșire poate fi încărcată cu până la 150 mA. Aceasta este suficientă pentru operarea majorității senzorilor. Dacă sunt necesari curenți mai mari la ieșirea senzorilor se poate conecta o alimentare de tensiune separată.

Conexiuni robuste, compatibile în câmp
Cele trei conexiuni la dispozitiv – IO-Link, USB și tensiunea de alimentară opțională – sunt concepute robust și compatibile în câmp cu conectori M12. Acest lucru înseamnă că interfața poate fi utilizată și în medii dificile.

LED-uri de stare
Majoritatea LED-urilor de stare de la unitate îi furnizează utilizatorului o vedere de ansamblu asupra stării și facilitează localizarea erorilor. De exemplu dacă alimentarea cu tensiune a USB-ului este insuficientă pentru un senzor, se indică acest lucru cu un LED.

Scopul alimentării
Suplimentar față de AL1060 IO-Link master, setul include toate cablurile de conectare necesare operării (M12 B codate pentru USB, M12 A-codat pentru senzor). O unitate de alimentare tensiune pentru diferite domenii cu diferite plăci de adaptare pentru utilizarea la nivel mondial este disponibilă opțional.