Primul senzor de presiune G 1/2 cu aprobare igienică pentru țevi mici
- Concept de etanșare PEEK fără întreținere pentru montarea G 1/2
- O celulă de măsurare ceramică robustă, testată, fără lichide pentru traductorul sub presiune
- Aprobat standardelor igienice din întreaga industrie
Performanță îmbunătățită datorită IO-Link
- Măsurarea integrată a temperaturii elimină necesitatea mai multor instrumente
- Comunicare digitală fără A/D sau pierderi de compatibilitate electromagnetică
Soluție ideală pentru instalațiile de producție igienică
Noul senzor de presiune PM15 are un concept unic de etanșare înecată. Acest concept permite integrarea igienică a celulelor mici de măsurare capacitivă ceramică în conducte mici, de exemplu, în sistemele de dozare și umplere, ceea ce nu era posibil înainte. Datorită filetului G 1/2, acesta poate fi instalat fără a necesita adaptoare costisitoare. Montarea coplanară face posibilă utilizarea mediilor vâscoase și garantează rezultate optime pentru procesele CIP. Pentru fiecare senzor poate fi descărcat un certificat de întreprindere.
Fără întreținere și robust
Pe partea de proces, senzorul nu necesită lucrări de întreținere deoarece nu are o etanșare cu elastomeri. Celula de măsurare coplanară și robustă este rezistentă la presiune și șocuri de vid, dar și la impactul substanțelor abrazive. Senzorul este rezistent la temperaturile agentului de până la 150 C (max. 1 h).