• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Kit starter ecomatController: modul ușor de începere a programării

  • Inclusiv ecomatController CR710S
  • Cutie de simulare precablată cu comutatoare și potențiometre pentru simularea semnalelor binare și analogice
  • Include toate cablurile de conexiune și interfață necesare
  • Software-ul de programare și documentația pentru CODESYS

Modalitatea rapidă de începere a programării mașinilor de lucru
Noua generație de ecomatControllers este platforma modernă a viitorului cu regulatoare pentru vehicule și mașini-unelte. Acest kit starter precablat include ecomatController CR710S compact cu toate cablurile necesare pentru alimentarea regulatorului și pentru cablarea interfețelor pentru schimbul de date prin CAN și Ethernet, precum și intrările și ieșirile. O cutie de simulare oferă comutatoare, potențiometre și display-uri de semnal pentru a simula stările de comutare și semnale de intrare analogică. Pachetul software integrat CODESYS (versiunea 3.5) simplifică familiarizarea cu regulatorul și crearea unui program de aplicație.

Echipamente electronice puternice
Elementul central al kitului starter este ecomatController CR710S, care este proiectat în conformitate cu toate standardele aplicabile pentru electronice mobile și echipat cu un procesor de 32 de biți multi-core de ultimă generație, cu o frecvență de ceas de 300 MHz. Acesta oferă toate funcțiile pentru a crea programe de aplicații și a vă familiariza cu funcțiile hardware integrate. LED-urile de stare RGB indică cele mai importante mesaje ale sistemului. Dacă este necesar, regulatoarele interne care pot fi programate separat (1 x standard, 1 x siguranță) vă vor oferi primele experiențe cu programarea regulatoarelor de siguranță pentru aplicații de până la EN 13849 PL d și EN 62061 SIL cl2.

Interfețe cu funcționalitate extinsă
Prin intermediul mufelor M12 integrate, sunt disponibile două interfețe CAN, pe lângă RS232 și interfața Ethernet cu comutator integrat. Toate interfețele CAN acceptă protocoalele esențiale de bus CANopen, CANopen Safety și J1939.

Intrări și ieșiri configurabile
Fiecare cutie de simulare are 6 intrări și ieșiri precablate. Acestea pot fi configurate ca intrări digitale, de frecvență sau analogice cu funcție de diagnosticare sau ca intrări pentru măsurarea rezistenței. Ieșirile pot fi configurate ca ieșiri de diagnosticare digitale sau PWM. Toate intrările și ieșirile pot fi, de asemenea, configurate ca și canale sigure, dacă este necesar. Senzori și actuatoare speciale pot fi conectate în plus prin intermediul conectorilor cu pini plați, cu posibilitate de cablare.

Programabil conform IEC 61131-3 cu CODESYS
Programarea este realizată prin intermediul limbilor IEC 61131-3 standardizate. Exemplele de programe și biblioteci sunt disponibile pentru familiarizarea cu software-ul.