Sustenabilitatea în cadrul ifm
Prin luarea unui angajament de companie cu valori morale poate însemna uneori depășirea cerințelor legale. Spre exemplu: Politica de mediu ifm.
"Suntem determinați să urmăm calea sustenabilității," spune Martin Buck, Președintele Consiliului și co-președintele grupului de companii ifm. Sustenabilitatea nu este un subiect nou pentru ifm, din contră! Compania a urmărit activ acest scop pentru mulți ani. Propoziția “ifm solicită și promovează decizii și conduită conștiente privind ecologia" a fost ferm ancorată în filozofia corporativă încă din anul 1990.
Produse care își aduc contribuția
Implementarea în practică este multifațetată și nu în ultimul rând se reflectă în activitatea de bază a ifm: Marea majoritate a senzorilor dezvoltați, produși și distribuiți de ifm ajută la stabilizarea proceselor de producție și contribuie astfel la mai puține rebuturi, o disponibilitate mai mare, iar astfel la economisirea resurselor. Numeroase produse ifm sunt folosite direct pentru prevenirea sau reducerea daunei aduse mediului în procesul de producție. Spre exemplu, monitorizarea cu precizie a debitului de la contorul termic SD pentru aerul comprimat ajută la detectarea scurgerilor din sistemele de alimentare cu aer comprimat, iar astfel, reduc masiv costurile legate de energie. SD acționează și ca o bază pentru un sistem eficient de management al energiei.
Acțiune sustenabilă care depășește cerințele legale
Suplimentar, grupul ifm a decis acum aproximativ zece ani să introducă o declarație completă a produselor sale, iar astfel clienții știu exact ce substanțe sunt conținute în dispozitivele ifm, și nu doar că acestea corespund cu legislația de mediu în vigoare. Aceasta permite ifm să răspundă mai precis la lista de substanțe specifică clientului. Și în acest caz, angajamentul ifm să fie o companie morală depășește cerințele juridice.
În funcție de acest angajament, ifm introduce de asemenea sistemul managementului de mediu complet EMAS / ISO 14001 (Management ecologic și schema de audit). EMAS este un instrument de management dezvoltat de Comisia Europeană pentru companii și alte organizații pentru evaluarea, raportarea și ameliorarea performanței lor în domeniul mediului. Această decizie reprezintă un pas major spre operațiuni comerciale sustenabile și responsabile. Fiind parte a acestui proces, problemele de sustenabilitate vor fi identificate proactiv și urmărite de către ifm.
Un exemplu concret este introducerea comenzii de producție digitale, care duce la economii semnificative de hârtie. În plus, ifm a achiziționat în ultimul an o electricitate verde 100%. Un alt scop este eliminarea sau minimizarea utilizării plasticului în ambalarea produsului și eliminarea majorității manualelor de utilizator până la finalul anului 2021 pentru reducerea consumului de hârtie. Mai puțin ambalaj înseamnă o greutate redusă, iar astfel un consum redus de combustibil pe durata transportului. Scopul este de a reduce semnificativ amprenta ecologică a companiei până în anul 2030 și de a deveni neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. Un exemplu "personal" este cadoul angajatului în anul 2020: În loc de nimicuri, angajații grupului ifm primesc o sponsorizare în arbori ca parte a unei inițiative de mediu.
În ciuda tuturor motivațiilor intrinsece și extrinsece referitoare la sustenabilitate, care depășesc chiar și cerințele legale în multe cazuri, obiectul principal este și rămâne: ifm dorește să "crească cu succes în securitate". Această atenție asigură faptul că toate măsurile – inclusiv măsurile aferente politicii de mediu ifm – sunt evaluate corespunzător fezabilității economice ale acestora.
Anul trecut a fost un an special pentru grupul ifm, și nu doar datorită aniversării de 50 de ani ai companiei. 2020 a adus numeroase provocări noi. Faptul că sustenabilitatea și conservarea resurselor vor juca un rol important în aceasta este parte a ADN-ului ifm, nu în ultimul rând datorită filozofiei corporative, așa cum este prezentat în exemplele de mai sus.