Fiecare arbore contează - un cadou foarte special pentru ziua de naștere!
"ifm solicită și promovează decizii și conduită conștiente privind ecologia" - aceste lucruri sunt scrise în filozofia ifm din 1990. Având în vedere acestea, managementul a ales cadourile pentru zilele de naștere ale angajaților pentru anul calendaristic 2020.
În anul următor, ifm va avea un cadou foarte special pentru ziua de naștere a angajaților săi: arbori. Începând din anul 2020, grupul ifm va suporta "Plantare pentru planetă": Fiind provenită dintr-un proiect școlar, această inițiativă a devenit o mișcare globală cu scopul de a planta arbori la nivel mondial, luptând astfel cu criza climatică.
Detaliile
În ultimii ani, valoarea cadourilor pentru zilele de naștere din partea ifm pentru angajați a fost de 10 Euro de persoană. Fundația sugerează împărțirea sumei donate: folosirea a jumătate din sumă pentru arbori și cealaltă jumătate pentru activitatea copiilor și a tinerilor pentru inițiativă. Aici, copiii informează alți copii privind cetățenia mondială și justiția climatică și îi încurajează să se implice în modelarea viitorului. Iar aceasta este exact ceea ce ifm vrea să facă. Plantarea unui copac costă un euro. ifm va da încă doi euro de angajat astfel încât să poată fi plantați șase arbori de persoană, iar șase euro vor fi direcționați spre activitatea copiilor și a tinerilor.
Ajutor acolo unde ajutorul este necesar
Copacii vor fi plantați pe peninsula Yucatán din Golful Mexic. Aici, fundația "Plantare pentru planetă" a cumpărat un teren de 22.500 ha pentru asigurarea faptului că niciun investitor nu poate folosi niciodată terenul în alte scopuri. Fundația este cel mai mare angajator local, cu peste 100 de persoane angajate. Semințele pentru arbori sunt selectate manual. Sunt plantate nouă specii diferite de arbori nativi, cum ar fi lemnul valoros din familia mahonului, arbori de migdale, gumbo-limbo și catalpa, precum și diferiți arbori de lemn și pomi fructiferi. La trei ani de la plantarea arborilor, aceștia vor înflori pentru prima dată. În plus, pădurile sunt exploatate și în apicultură, care este utilă pentru fermierii locali. Iar suplimentar, arborii contribuie la un climat ameliorat la nivel mondial.