- moneo: Platforma IIoT
- Exemple de aplicații
Măsurarea consumului prin intermediul ieșirilor în impulsuri sau al unei interfețe S0 cu ajutorul moneo RTM
Optimizarea consumului de energie prin contorizarea automată a consumului
Cu puțin efort și fără a interfera cu sistemele existente, datele de consum pot fi înregistrate și utilizate pentru a optimiza consumul de energie: pe de o parte, sunt afișate potențialele economii de energie, iar pe de altă parte, devine evident unde se risipește energia.
Numeroase contoare sau senzori dispun de ieșiri în impulsuri sau interfețe S0care pot fi utilizate pentru contorizarea automată a consumului. Printre altele, contoarele de căldură, contoarele de curent electric, contoarele de apă, senzorii de debit și contoarele de gaz au interfețe S0.
Situația inițială:
Măsurarea consumului este o practică obișnuită în multe sectoare industriale actuale, dar în multe cazuri nu a devenit încă automată. Acest lucru înseamnă că nu există o evaluare centralizată a consumului individual, a consumului de vârf sau a sumei tuturor consumurilor. În afara orelor de funcționare, ar putea exista un consum suplimentar neintenționat care nu poate fi identificat. De asemenea, nu pot fi identificați nici factorii de cost în consumul de energie.
Scopul proiectului:
Pentru evaluarea, optimizarea și reducerea costurilor consumului total de energie, este necesară contorizarea automată a consumului.
- Vizualizarea centralizată a tuturor datelor de consum
- Analiza consumului
- Contoarele multiple sunt combinate într-un singur contor general
- Identificarea factorilor de cost legați de energie
- Măsurarea consumului în afara timpului de funcționare
- Identificarea perioadelor de vârf de consum
Implementare:
În plus față de contoarele sau senzorii selectați, sunt necesare următoarele componente de bază pentru a implementa un astfel de proiect:
- Modul de contorizare IO-Link (DP2302)
- Master IO-Link (de ex. AL1350)
- sursă de alimentare de 24 V (de exemplu, DN4011)
- cablu de conectare M12 (de exemplu, EVC014)
- cablu de conectare cu mufă (de exemplu, EVC076)
Modulul de contorizare detectează impulsurile și le însumează. Această valoare a contorului este transmisă către Master IO-Link prin intermediul IO-Link și apoi este procesată de moneo RTM.
Rezultat:
Consum de energie transparent cu ajutorul moneo RTM. Vizualizarea consumului total permite, de asemenea, identificarea consumatorilor mari de energie. Acest lucru permite, la rândul său, economisirea costurilor și a energiei. Evaluarea sarcinilor de vârf se traduce printr-o mai mare fiabilitate a planificării.
Linia de bază:
În concluzie, aceasta este o contribuție eficientă la tranziția energetică, întrucât risipa de energie poate fi identificată și evitată.
Structura sistemului
Exemplul 1 - contor de energie electrică cu interfață S0
Exemplul 2 - contor de energie termică cu interfață S0
Exemplul 3 - senzor de debit cu ieșire în impulsuri
Tabloul de bord
Tabloul de bord oferă o prezentare rapidă a tuturor valorilor de consum. Diferitele elemente de vizualizare oferă o prezentare clară și concisă a valorilor de consum respective. În exemplul următor, acest lucru este ilustrat de două contoare de electricitate care măsoară consumul liniei 1 și al liniei 2. Cu ajutorul funcției Calculated Values (Valori calculate), a fost determinat consumul total, care poate fi afișat suplimentar:
- Consumul de energie electrică al liniei 1
- Consumul de energie electrică al liniei 2
- Consumul total (liniile 1 + 2)
Analiză
moneo stochează permanent datele în fundal. Acest lucru permite o analiză detaliată a valorilor de consum într-o etapă ulterioară. Analizele flexibile permit utilizatorilor să compare diferite date de proces. Perioadele cu consum maxim pot fi astfel identificate cu ușurință. Aceste informații pot fi apoi utilizate pentru optimizare.
Valori calculate
Adaptorul IO-Link transmite impulsurile detectate către sistemul moneo. Funcția Calculated Values (Valori calculate) le transformă în date de proces care pot fi utilizate imediat.
Exemplul 1: calcularea consumului în kWh pe baza valorilor impulsurilor contorizate
Dispozitivul DP2302 are două contoare (contor principal și contor de lot). Intervalul maxim de numărare al contorului principal este de la 0 la 99,999,999. În cazul în care se depășește valoarea maximă, acesta este resetat la zero, iar contorul de lot este incrementat cu unu. Acest lucru face posibilă numărarea valorilor > 99,999,999. Contorul de loturi trebuie să fie inclus în calcul. În acest exemplu, 1 impuls corespunde la 1 Wh. Astfel, numărarea până la 99.999 kWh (= 99,999,999 impulsuri) este posibilă doar cu contorul principal. Cu contorul de lot, intervalul de contorizare poate fi mărit cu un coeficient de 9,999 (aproximativ 999 milioane kWh = 999 MWh).
Consumul de energie (kWh) = ((Contor de lot* 99,999,999) + Contor principal) / 1.000
- Contor principal al sursei de date
- Contor de lot al sursei de date
- Constantă 99,999,999
- Înmulțirea contorului de lot cu valoarea maximă a contorului principal
- Adunarea contorului de lot + contorul principal
- Constantă pentru conversia Wh în kWh
- Împărțirea valorii contorului la constanta 1
- Consumul total în kWh
Exemplul 2: adunarea mai multor contoare pentru consumul total
- Contor sursă de date linia 1
- Contor sursă de date linia 2
- Adunarea valorilor (linia 1 + linia 2)
- Consumul total în kWh