SPS 2023 Nürnberg: soluții inteligente de producție
Târgul internațional pentru tehnologii de automatizare electrică
Ne vedem la SPS 2024!
Vă mulțumim pentru interesul dvs. pentru prezența noastră la târg la SPS 2023. Ne bucurăm că v-am putut întâlni din nou în persoană pe mulți dintre dumneavoastră la Nürnberg și v-am putut prezenta produsele noastre actuale și soluțiile noastre holistice de digitalizare.
Dorim să vă mulțumim pentru numeroasele discuții interesante și așteptăm deja cu nerăbdare să vă întâmpinăm la SPS 2024 în perioada 12 – 14 noiembrie 2024.
Nu ați reușit să ajungeți la Nürnberg? Nicio problemă!
Aflați despre inovațiile noastre recente în materie de produse.
SPS - soluții inteligente de producție
Experimentați în direct viitorul industriei digitalizate
De la componente individuale, inovatoare, la soluții complexe de digitalizare, SPS, ca târg internațional, prezintă toate elementele automatizării industriale - iar în 2024, acest lucru se va întâmpla pentru a 34-a oară.
ifm își va prezenta în direct, la Nürnberg, portofoliul său cuprinzător de soluții personalizate pentru companiile din toate industriile.
Vă așteptăm cu mare drag!