Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie
VSE153
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Electronică de diagnosticare pentru senzorii de vibratie
VSE153
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Pentru monitorizarea fiabilă a vibrațiilor echipamentelor și utilajelor
- Mentenanță în funcție de situație datorită monitorizării dezechilibrului, stării rulmentului sau roții dințate
- Intrări dinamice pentru detectarea simultană a până la patru senzori de vibrații
- Două ieșiri de comutare pentru prealarmă și alarma principală
- Intrări analogice pentru monitorizarea altor măsurători fizice
Caracteristicile produsului
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
Aplicatie
Execuţie | setarea parametrilor prin intermediul software-ului PC VES004 |
---|---|
Aplicatie | monitorizarea continuă a vibrațiilor |
Date electrice
Tolerante tensiune operare [%] | 20 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 24 DC; (cand se foloseste intrarea IEPE : 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric) |
Consum de energie [mA] | 200; ((24 V DC)) |
Clasa de protectie | III |
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri | 8; (configurabil) |
---|---|
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2; Număr de intrări dinamice: 4; Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
Intrări
Numar total de intrari | 6 |
---|---|
Numar de intrari analogice | 2 |
Intrare analogica (curent) [mA] | 4...20 |
Rezolutia intrarii analogice | 12 |
Număr de intrări dinamice | 4 |
Intrare dinamica - semnal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Intrare dinamica - rezolutie [bit] | 16 |
Intrare dinamica - domeniu frecventa [Hz] | 0,1...12000 |
Intrare dinamica - rata de esantionare [kSamples] | 100 |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2; (configurabil) |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Numar de iesiri analogice | 1; (configurabil) |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniul de frecvenţă [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|---|
Rata de transmisie | 10 MBaud; 100 MBaud |
Protocol | Modbus TCP |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | 0...60 |
Protectie | IP 20 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 91 | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 414,6 |
---|---|
Capsula | Carcasa din plastic |
Tip montare | sina; (TH35/EN60715) |
Dimensiuni [mm] | 114,2 x 50 x 105,3 |
Materiale | PA |
Memorie date
Ceas timp autentic | da |
---|
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Combicon: |
---|