Unitate de evaluare pentru senzorii de temperatura PT100/PT1000
TP3233
TP- FEC -A-ZVG/US/
Unitate de evaluare pentru senzorii de temperatura PT100/PT1000
TP3233
TP- FEC -A-ZVG/US/
- Pentru evaluarea semnalului senzorilor de temperatură la amplificatori
- Complexitate redusă de montare și surse de eroare comparativ cu emițătorii principali
- Recunoaștere automată a tipului de senzor conectat
- Pentru etanșare și tehnologie robustă de conectare pentru rezistență ridicată la vibrații
- Ieșire analogică exactă și comunicare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 | ||
---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
||
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru elemente de masura Pt100 si Pt1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20...32 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Watchdog integrat | da |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link; (configurabil) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 300 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Setari de fabrica | 0...300 °F |
Precizia / Devieri
Precizia ieșirii analogice [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Coeficient de temperatură [% din interval / 10 K] | 0,1 |
Timpi de raspuns
Ciclul maxim masurare/afisare [ms] | 100 |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizie IO-Link | 1.0 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 67 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 449 |
Date mecanice
Greutate [g] | 40,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | M12 x 1 |
Desemnarea firului | M12 x 1 |
Materiale | PA; PET |
Material de etansare | FKM |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanşare: FKM; Contacte: aurit |
---|