- Produse
- Senzori
- Senzori de curgere / Senzori de debit
- Debitmetre volumetrice magneto-inductivi
- SMF320
Debitmetru magneto-inductiv
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
Debitmetru magneto-inductiv
SMF320
SMG40KGFFRKG/USD
- Debitmetru magnetic-inductiv (seria SMF) pentru industria alimentară și a băuturilor
- Variabilele măsurate: debit, volum total, temperatură, conductivitate și detectarea fluidului
- Ușor de configurat datorită meniului bazat pe aplicație, instalării ghidate și butoanelor de comandă igienice
- Cablaj redus datorită combinării tensiunii de alimentare și a semnalelor de ieșire prin intermediul unei conexiuni M12
- Construcția carcasei asigură o rezistență sporită la șocuri și vibrații
Caracteristicile produsului
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Diametrul nominal | DN40 (1 1/2“) | ||||
Conectarea la proces | flanșă pentru dispozitive ifm |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | ||
---|---|---|---|
Aplicatie | industria alimentară și a băuturilor | ||
Mediu | Medii lichide conductibile; apa; medii pe bază de apă | ||
Notă despre medii |
|
||
Temperatura mediului [°C] | -20...150 | ||
Varf de presiune Min. |
|
||
Rezistenţă la presiune |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 250; (24V) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 5 |
Principiu de masură | magnetic-inductiv |
Intrari / iesiri
Numarul total de intrari si iesiri | 2 |
---|
Intrări
Intrări |
|
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Semnal de ieşire |
|
||||
Model electric | PNP/NPN | ||||
Ieşire impuls | Contor cantităţi debit | ||||
Protecţie la scurtcircuit | da | ||||
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri | ||||
Protectie suprasarcina | da |
Numar de iesiri analogice | 1 |
---|---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Rezoluția ieșirii analogice | 0.38 µA |
Numar de iesiri digitale | 2 |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 0...10000 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
||||
Rezolutie |
|
||||
Nota privind setarile din fabrica |
|
||||
Punctul analogic initial |
|
||||
Punctul analogic final |
|
||||
Filtru LFC (Low flow cut-off) |
|
||||
Lungime impuls [s] | 0,002...2 | ||||
Valoare impuls | 0,001...99990000 I |
Domeniu de masura [°C] | -20...150 |
---|---|
Domeniu afişaj [°C] | -20...150 |
Rezolutie [°C] | 0,01 |
Punct pornire analogic [°C] | -20...116 |
Punct capăt analogic [°C] | 14...150 |
Domeniu de masura [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Domeniu afişaj [µS/cm] | 0...100000 |
Rezolutie [µS/cm] | 1 |
Punct pornire analogic [µS/cm] | 0...80000 |
Punct capăt analogic [µS/cm] | 20000...100000 |
Precizia / Devieri
Acuratete (in domeniul de masura) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetabilitate | 0,1% MW |
Precizia [K] | ± 1 |
---|---|
Repetabilitate [K] | ± 0,5 |
Acuratete (in domeniul de masura) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repetabilitate | ± 5% MW |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | < 0,3 |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...5 |
Timp răspuns [s] | < 3; (Viteza de curgere: ≥ 0,5m/s) |
---|
Timp răspuns [s] | < 2 |
---|
Software / Programare
Functile de diagnostic | detecția direcției de curgere; detectarea lichidului |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
Mod SIO | da | ||||||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||||||
Date de proces analogice | 6 | ||||||||||||||
Date de proces binare | 8 | ||||||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | detecția direcției de curgere; totalizator; Speicher; contor ore de funcționare; temperatură internă; functie de simulare |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...65 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67; IP 69 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||
MTTF [ani] | 81 | ||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 5316,8 |
---|---|
Lungime conductă intrare | 5 x DN |
Tronson conductă evacuare | 2 x DN |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); flanșă: inox (1.4301 / 304); dispozitiv electronic de fixare: inox (1.4301 / 304); electronice: inox (1.4404 / 316L); Afisaj: PPSU; Afisaj-Etanşare: FKM; inel de LED-uri: PP |
Materiale în contact cu mediul | Secţiunea conductei: PFA; electrozi: otel inoxidabil (1.4435 / 316L) |
Diametrul nominal | DN40 (1 1/2“) |
Conectarea la proces | flanșă pentru dispozitive ifm |
Caracteristicile suprafetei Ra/Rz a partilor umede | ≤ 0,4 μm |
Afisaj / elemente de operare
Setari de fabrica | m³/h; °C; μS/cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display |
|
||||||||||||
Unitate afişaj | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||||||
Limba | germană; engleză; Spaniolă; Franceză; Italiană; Japoneză; Coreană; Portugheză; Chineză | ||||||||||||
Elemente de operare |
|
Observaţii
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|