You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori de curgere / Senzori de debit
  4. Sisteme pentru măsurarea consumului de aer comprimat & gaz industrial
  5. SD6500

Debitmetru pentru aer comprimat

SD6500

SDR12DGXFRKG/US-100

Debitmetru pentru aer comprimat

SD6500

SDR12DGXFRKG/US-100

  • Măsurare precisă a debitului, consumului, presiunii și temperaturii mediului
  • Acuratețe ridicată, repetabilitate și dinamica măsurării
  • Pentru detectarea aerului comprimat pentru uz industrial
  • Afișaj roșu/verde pentru identificarea clară a razei de acțiune acceptabile
  • Afișajul poate fi rotit pentru o aliniere optimă
  • Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • kr
  • iolink
  • cul
  • crn
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Conectarea la proces conectare pe filet R 1/2 DN15
Aplicatie
Aplicatie pentru utilizarea industrială
Mediu Aer comprimat
Temperatura mediului [°C] -10...60
Varf de presiune Min. [bar] 64
Varf de presiune Min. [MPa] 6,4
Rezistenţă la presiune [bar] 16
Rezistenţă la presiune [MPa] 1,6
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] 9,7
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Consum de energie [mA] < 80
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Timp de intarziere la pornire [s] 1
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Intrări
Intrări resetarea cronometrului
Iesiri
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil)
Model electric PNP/NPN
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 150; (Per iesire)
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20; (scalabil)
Sarcina max. [Ω] 500
Ieşire impuls Contor cantităţi de utilizat
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
4...1250 l/min 0,3...99,8 m/s 0,25...75 m³/h
Domeniu afişaj
0...1500 l/min 0...119,8 m/s 0...90 m³/h
Rezolutie
1 l/min 0,1 m/s 0,05 m³/h
Punct de comutare SP
11...1250 l/min 0,9...99,8 m/s 0,65...74,97 m³/h
Punct de reset rP
5...1243 l/min 0,4...99,3 m/s 0,28...74,6 m³/h
Punctul analogic initial
0...1000 l/min 0...79,8 m/s 0...60 m³/h
Punctul analogic final
250...1250 l/min 20...99,8 m/s 15...75 m³/h
Filtru LFC (Low flow cut-off)
1...13 l/min 0,1...1,1 m/s 0,09...0,8 m³/h
In pasi de
1 l/min 0,1 m/s 0,01 m³/h
Monitorizare presiune
Domeniu de masura [bar] -1...16
Domeniu afişaj [bar] -1...20
Rezolutie [bar] 0,05
Punct de comutare SP [bar] -0,92...16
Punct de reset rP [bar] -1...15,92
Punct pornire analogic [bar] -1...12,8
Punct capăt analogic [bar] 2,2...16
În paşi de [bar] 0,01
Masurarea debitului volumetric
Domeniu de masura
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Domeniu afişaj
0...100000000 m³ 0...353146667,2 scf
Punct de comutare SP
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
Valoare impuls
0,001...10000000 m³ 0,05...353146667,2 scf
În paşi de
0,0001 m³ 0,005 scf
Lungime impuls [s] 0,002...2
Monitorizarea temperaturii
Domeniu de masura
-10...60 °C 14...140 °F
Domeniu afişaj
-24...74 °C -11,2...165,2 °F
Rezolutie
0,2 °C 0,5 °F
Punct de comutare SP
-9,7...60 °C 14,6...140 °F
Punct de reset rP
-10...59,7 °C 14...139,4 °F
Punct pornire analogic
-10...46 °C 14...114,8 °F
Punct capăt analogic
4...60 °C 39,2...140 °F
În paşi de
0,1 °C 0,1 °F
Precizia / Devieri
Coeficient de temperatură [1/K] ± 0,07 % MW
Acuratete (in domeniul de masura) clasa 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); clasa 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; calitatea aerului conform ISO 8573-1:2010; la temperatura mediului 23 °C
Repetabilitate ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)
Monitorizare presiune
Repetabilitate [% din valoarea finală] ± 0,2
Deviere de la curba caracteristică [% din valoarea finală] < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line)
Cel mai mare TK al intervalului [% MEW / 10 K] ± 0,3
Cel mai mare TK al punctului zero [% MEW / 10 K] ± 0,1
Monitorizarea temperaturii
Precizia [K] ± 0,5; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere)
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] 0,1; (dAP = 0)
Amortizarea valorii de proces dAP [s] 0...5
Monitorizare presiune
Timp răspuns [s] 0,05
Monitorizarea temperaturii
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] T09 = 0,5
Software / Programare
Optiuni de parametrizare histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; totalizator
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9 CDV
Profil Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Date de proces analogice 8
Date de proces binare 2
Timp minim al ciclului de proces [ms] 7,2
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 862
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...60
Temperatura depozitare [°C] -20...85
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] 90
Protectie IP 65; IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 60947-5-9
Aprobare CPA
număr model 001TG
categorie precizie -
număr maxim de erori acceptate ± 2,5 % FS
Q (min) 0,25 m³/h
Q (t) -
Q (max) 75 m³/h
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 68000-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 183
Aprobare UL
Numar certificare UL I012
UL numar fisier E174189
Directiva privind echipamentele sub presiune Buna practica in inginerie; utilizabil pentru gaze stabile din categoria de lichide 2
Date mecanice
Greutate [g] 728,5
Materiale PBT+PC-GF30; PPS GF40; inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); otel (1.5523) galvanizat; alamă (2.0401); FKM
Materiale în contact cu mediul inox (1.4301 / 304); inox(1.4305 / 303); FKM; ceramică pasivizare la sticlă; PPS GF40; Al2O3 (Ceramica); acrilat
Conectarea la proces conectare pe filet R 1/2 DN15
Afisaj / elemente de operare
Display
Afișaj color 1,44", 128 x 128 pixel
2 x LED, galben
Observaţii
Observaţii
MW = Valoare masurata
MEW = Valoarea finala a domeniului de masurare
Domeniile de măsurare, afişaj şi reglare se referă la normal metri cubi conform DIN ISO 2533.
Pentru informații despre instalare și utilizare, consultați instrucțiunile de utilizare.
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A