Domeniul de aplicare al dispozitivului depinde de frecvența de bază utilizată și de țara în care este utilizat. Veți găsi o prezentare generală în instrucțiunile de utilizare aici
Interfata de comunicatie | IO-Link |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 80 x 80 x 45 |
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Aprobare radio pentru | EU/RED | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC; (conform SELV/PELV ; circuite cu energie limitată în conformitate cu IEC/UL 61010-1, ed. a 3-a, cl. 9.4) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 300; (Valoare medie: 150 mA) |
Consum de energie [W] | 21; (maxim) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1000 |
Frecvenţă de lucru [GHz] |
|
|
---|---|---|
Densitatea spectrală medie EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Puterea medie de transmisie EIRP [dBm] |
|
Numarul total de intrari si iesiri | 3 |
---|
Intrări |
|
---|
Numarul total de iesiri | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Semnal de ieşire |
|
||||
Protecţie la scurtcircuit | da | ||||
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri | ||||
Protectie suprasarcina | da |
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Rază de acţiune [m] | 0,3...50; (cu referinţă la E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unghiul de apertura cilindric [°] |
|
||||
Indicaţii | obiectele statice nu sunt detectate în mod corect, în intervalul <1 m |
Domeniu de masura [m] | 0,3...50; (vezi diagrama:) |
---|---|
Frecventa de masurare [Hz] | 20 |
Indicaţii | obiectele statice nu sunt detectate în mod corect, în intervalul <1 m |
Optiuni de parametrizare | doar prin IO-Link |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod SIO | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; Numărul proceselor de declanșare; temperatură internă; Reglaj ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (cu conectori montati sau cu capace de protectie) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la impact |
|
||||||||||||
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||||||||||
MTTF [ani] | 53 |
Greutate [g] | 399,2 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiale | Capsula: PA; radome: PEI; Etanşare: HNBR |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
Raza de detectie
|
|
---|
Mod de operare | standard | Rază lungă de acțiune, viteză mare |
distanța maximă | 0,3...20 m | 0,3...30 m |
rezoluție la distanță | 100 mm | 360 mm |
rezoluție unghiulară orizontală (azimut ) | 10 ° | 10 ° |
precizie a distanței | ± 5 mm | ± 15 mm |
viteza maximă | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
rezoluție a vitezei | ± 0,25 m/s | ± 0,38 m/s |
precizie a vitezei | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Frecvenţă de comutare | 20 Hz | 20 Hz |
Distanţa | cu referinţă la E23013 |
Rezolutie | pentru detectarea a două obiecte de aceeași dimensiune |
Precizia | pentru o țintă puternică, în formă de punct |