Pachet hardware pentru pornirea și testarea simplă a unui aplicații de monitorizare a stării
QZ9100
moneo Starterkit
Pachet hardware pentru pornirea și testarea simplă a unui aplicații de monitorizare a stării
QZ9100
moneo Starterkit
- Pachet hardware care conține toate componentele necesare pentru o aplicație de monitorizare a stării
- Monitorizarea stării motoarelor de ventilatoare, pompe și alte utilaje simple
- Soluție autonomă pentru monitorizarea stării
- Poate fi extins și integrat în infrastructura IT a companiei în orice moment
vânzare numai în combinație cu pachetul de licență QM9101
Aplicatie
Aplicație |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrierea conținutului |
|
||||||
Compatibilitate |
|
||||||
Gestiunea datelor |
|
Iesiri
Numarul de iesiri video | 2; (DisplayPort) |
---|
Software / Programare
Limba | germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană; Rusă |
---|---|
Sistem de operare | Debian Linux 10 |
Condiţii sistem
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet; USB |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 2; (GBit) |
Numar de interfete USB | 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (40 °C fara condensare) |
Protectie | IP 40 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 8670 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 35 x 105 x 150 |
Hardware
Procesor | Intel Atom E3940 Quad Core |
---|---|
Cip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (128 Mbit) |
Memorie de lucru | 8 GB |
Memorie pentru cantități mari de date | 256 GB SSD |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Indicaţii | vânzare numai în combinație cu pachetul de licență QM9101 |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |