- Produse
- IIoT Soluții
- moneo
- moneo local
- QMP031
licență locală pentru add-on-ul de setare a parametrilor GSDML
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
licență locală pentru add-on-ul de setare a parametrilor GSDML
QMP031
moneo configure PLC tools LIC
- Supliment pentru moneo configure și moneo configure free pentru setarea ușoară a parametrilor folosind fișiere GSDML
- integrarea intuitivă, independentă de producător, a parametrilor necesari ai dispozitivului IO-Link în fișierele GSDML
- Economie de timp la crearea și duplicarea seturilor de date pentru diferite dispozitive și aplicații
- Extensiile viitoare ale instrumentelor funcționale PLC sunt deja incluse în licență
pentru utilizare cu fișiere GSDML ale masterului ifm IO-Link tip AL140x și AL1304 până la AL1307
Aplicatie
Aplicatie | pentru utilizarea cu fișiere GSDML ale masterelor ifm IO-Link de tip AL14xx |
---|
Aplicație |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Configurare |
|
||||
Compatibilitate |
|
||||
Gestiunea datelor |
|
||||
Setarea parametrilor |
|
||||
Interfața cu utilizatorul |
|
||||
Funcții IO-Link |
|
Software / Programare
Limba | germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană; Polonă |
---|---|
Suport date | Descărcare |
Tipul de licenta | licență unică |
Categorie licență | versiunea completă la fața locului |
Condiţii sistem
Cicluri minime CPU | 2,3 GHz | |||
---|---|---|---|---|
Numar minim pentru nuclee CPU | 4 | |||
Min. RAM | 8 GB | |||
Rezolutie grafica minima | 1920 x 1080 | |||
Interfata necesara a dispozitivuilui | USB; LAN Adapter - RJ45 | |||
Network card | Ethernet 1 Gbit | |||
Network protocol | Ethernet TCP/IP | |||
Sistem de operare | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |||
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale) | |||
Soft aditional necesar |
|