- Produse
- IIoT Soluții
- moneo
- moneo local
- QMC136
licență pentru un server OPC UA în moneo pentru furnizarea de date de proces
QMC136
moneo edgeConnect OPC UA S LIC
licență pentru un server OPC UA în moneo pentru furnizarea de date de proces
QMC136
moneo edgeConnect OPC UA S LIC
- Datele disponibile în moneo de la nivelul echipamentului sunt furnizate în serverul OPC UA
- Configurare intuitivă și sigură a serverului în moneo
- Datele (inclusiv valorile calculate) sunt disponibile pentru utilizare și prelucrare ulterioară
Aplicatie
Aplicație |
|
||
---|---|---|---|
Compatibilitate |
|
||
Gestiunea datelor |
|
Software / Programare
Limba | germană; engleză; Franceză; Italiană; Spaniolă; Portugheză; Chineză; Japoneză; Coreană |
---|---|
Suport date | Descărcare |
Tipul de licenta | licență unică |
Categorie licență | versiune completă |
Condiţii sistem
Soft aditional necesar |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 0,001 |
---|