hardware pentru operare moneo în mediul de producție
QHA200
moneo appliance
hardware pentru operare moneo în mediul de producție
QHA200
moneo appliance
- Hardware optim pentru operare software moneo
- Funcții integrate pentru mentenanță IT precum actualizări, back-up și asistență
Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: QHA210 Comparație produse: QHA200 / QHA210 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
licențele necesare pentru funcționarea produselor moneo trebuie comandate separat
Aplicatie
Aplicație |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Descrierea conținutului |
|
||||
Compatibilitate |
|
||||
Conectivitate |
|
||||
Întreținere și asistență |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 12...24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 2200; (24 V) |
Iesiri
Numarul de iesiri video | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Software / Programare
Limba | engleză |
---|---|
Licențe primite | appliance management system (AMS) |
Nota la licenta | legat de hardware; licențele necesare pentru funcționarea produselor moneo trebuie comandate separat |
Sistem de operare | Debian Linux 10 |
Condiţii sistem
Navigator Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiuni compatibile: a se vedea notele de lansare actuale) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Numar de interfete Ethernet | 2; (GBit) |
Numar de interfete R232 | 2; (selectabil prin BIOS: RS232 / RS485) |
Numar de interfete USB | 4; (USB 3.0) |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (40 °C fara condensare) |
Protectie | IP 67; (Partea inferioară: IP 21) |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 5653 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 85 x 253 x 201 |
Hardware
Chipset | Intel Q170 |
---|---|
Procesor | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
Cip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Memorie de lucru | 8 GB DDR3 |
Memorie pentru cantități mari de date | 128 GB SSD |
Observaţii
Indicaţii | licențele necesare pentru funcționarea produselor moneo trebuie comandate separat |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |