- Produse
- Senzori
- Senzor de presiune / Senzori de vacuum
- Toți senzorii de presiune / senzorii de vacuum
- PV8023
Comutator de presiune cu IO-Link
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
Comutator de presiune cu IO-Link
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
- Carcasă compactă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- Rezistență foarte mare la supraîncărcare și vid
- Carcasă robustă din oțel inoxidabil cu rezistență la șocuri mari și vibrații
- Două ieșiri de comutare programabile, una dintre ele cu interfață de comunicare IO-Link
- măsurare integrată a temperaturii prin IO-Link
- Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2); Filet interior:M5 |
Aplicatie
Element de măsură | celula de film subtire metalica | |||
---|---|---|---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială | |||
Mediu | Medii lichide şi gazoase | |||
Temperatura mediului [°C] | -40...90 | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Nota legata de rezistenta la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |||
Tipul de presiune | presiune relativa |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,3 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | < 130 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
||||||||||||
Punct de reset rP |
|
||||||||||||
În paşi de |
|
||||||||||||
Setari de fabrica |
|
Domeniu de masura |
|
||
---|---|---|---|
Punct de comutare SP |
|
||
Punct de reset rP |
|
||
În paşi de |
|
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,05; (cu variatii de temperatura < 10 K) |
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,5; (liniaritate, inclusiv histerezis și repetabilitate, setarea valorii limită conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,2 |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (la 6 luni) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Precizia [K] | ± 2 K + (0,1 x (temperatură ambiantă - temperatură mediu)) |
---|---|
Indicaţii | interval de temperatură între -10 și 80 °C |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] | < 3 |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( în condiții de referință ifm ) |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; logica de comuntare; intarziere la oprire/pornire; Amortizare |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Mod SIO | da | ||||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||||
Date de proces analogice | 5 | ||||||||||
Date de proces binare | 2 | ||||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,5 | ||||||||||
Rezolutie presiune IO-Link [bar] | 0,02 | ||||||||||
Rezolutie presiune IO-Link [MPa] | 0,002 | ||||||||||
Rezolutie temperatura IO-Link [K] | 0,2 | ||||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; temperatură internă; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare; contor vârfuri presiune; Contor vârfuri temperatură | ||||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 668 | ||||
Aprobare UL |
|
||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Date mecanice
Greutate [g] | 56,1 |
---|---|
Materiale | 1.4542 (17-4 PH / 630); inox (1.4404 / 316L); PEI |
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Cicluri de presiune Min. | 60 milioane; (la 1.2 de ori presiune nominala) |
Moment de strângere [Nm] | 25...35; (cuplul recomandat de strangere; În funcție de ungere, de etanșare și presiune) |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/4 filet exterior (DIN EN ISO 1179-2); Filet interior:M5 |
Etanșare conexiune de proces | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Element restrictor integrat | da |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|