- Produse
- Senzori
- Senzor de presiune / Senzori de vacuum
- Montabile încastrat pentru aplicații industriale
- PL1523
Traductor de presiune flush
PL1523
PL-060-REA12-A-DKG/US/ /
Traductor de presiune flush
PL1523
PL-060-REA12-A-DKG/US/ /
- Detectare fiabilă a presiunii de sistem în aplicații industriale și mobile
- Rezistență mare la șocuri și vibrații
- Repetabilitate excelentă și eroare de liniaritate scăzută
- Carcasă compactă și robustă pentru utilizarea în spații neîncăpătoare
- măsurare integrată a temperaturii prin IO-Link
- Ieșire analogică exactă și comunicare facilă via IO-Link
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Domeniu de masura |
|
|||
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Element de măsură | celula de masurare a presiunii ceramic-capacitiva | |||
Monitorizarea temperaturii | da | |||
Aplicatie | montabile încastrat pentru aplicații industriale; pentru utilizarea industrială | |||
Mediu | medii păstoase şi cu conţinut de solide; Lichide; alte medii, la cerere | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...110; (montare la nivel fără scurgeri folosind etanșare metal pe metal pentru temperaturile admise ale altor versiuni de etanșare, vezi materialele de etanșare la „Accesorii”) | |||
Varf de presiune Min. |
|
|||
Rezistenţă la presiune |
|
|||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 | |||
Tipul de presiune | presiune relativa | |||
Fără spaţiu mort | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Watchdog integrat | da |
Consum de energie [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Timp de intarziere la pornire [s] | < 1 |
Consum de energie [mA] | < 30 |
---|---|
Timp de intarziere la pornire [s] | < 0,5 |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 1; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link (configurabil) |
Numar de iesiri digitale | 1; (IO-Link) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil; 1:5) |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V) |
Testat pentru scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punct pornire analogic |
|
|||||||||
Punct capăt analogic |
|
|||||||||
În paşi de |
|
|||||||||
Setari de fabrica |
|
Domeniu de masura |
|
---|
Precizia / Devieri
Repetabilitate [% din interval] | < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] | < ± 0,8; (liniaritate, inclusiv histerezis și repetabilitate, setarea valorii limită conform DIN EN IEC 62828-1) |
Deviatia liniaritate [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Deviatia histerezis [% din interval] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilitate pe termen lung [% din interval] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an) |
Punctul zero coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Interval coeficient de temperatura [% din interval / 10 K] | < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C) |
Precizia [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (temperatura ambiantă - temperatura medie)) |
---|
Timpi de raspuns
Amortizarea valorii de proces dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] | 0...99,99 |
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 12 |
---|
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] | 3 |
---|
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 apa; > 0,9 m/s) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||
Mod SIO | nu | ||||||||
Tip port master necesar | A; (când borna 2 nu este conectată: B) | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,5 | ||||||||
Rezolutie presiune IO-Link [bar] | 0,01 | ||||||||
Rezolutie temperatura IO-Link [K] | 0,2 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; temperatură internă | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 67; IP 68; IP 69 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 427 | ||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 86,4 |
---|---|
Materiale | otel inoxidabil (1.4435 / 316L); inox (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM |
Materiale în contact cu mediul | otel inoxidabil (1.4435 / 316L); Al2O3 (Ceramica); caracteristicile suprafetei : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM pentru etanșare cu etanșare DIN EN ISO 1179-2, vezi instrucțiunile de utilizare) |
Cicluri de presiune Min. | 100 milioane |
Moment de strângere [Nm] | 25 |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accesorii (opțional) |
|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|