You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Carcasa full metal cu afisaj pentru tehnologia procesului
  5. PI1818

Senzor de presiune ecranat cu display

PI1818

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

Senzor de presiune ecranat cu display

PI1818

PI-,40BREA01-MFRKG/US/ /P

  • Design robust din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
  • Design igienic, încastrat
  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • Rezistență la temperaturi ridicate și nivel ridicat de protecție
  • Ieșire analogică și de comutare programabilă
  • măsurare integrată a temperaturii prin IO-Link
  • Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
-50...400 mbar -20...160,6 inH2O -5...40 kPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare Atentie: Unitatea trebuie instalata numai intr-o conexiune de proces pentru conul de etansare G1.; Conul de etansare G1A al unitatii este adecvat numai pentru adaptoarele cu opritor metalic
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor
Mediu medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...150
Varf de presiune Min.
30000 mbar 12044 inH2O 3000 kPa
Rezistenţă la presiune
8000 mbar 3200 inH2O 800 kPa
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Tipul de presiune presiune relativa; vacuum
Fără spaţiu mort da
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] 8
Date electrice
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Watchdog integrat da
2-pini
Tensiune de lucru [V] 20...30 DC
Consum de energie [mA] 3,5...21,5
Timp de intarziere la pornire [s] < 1
3-pini
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Consum de energie [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,5
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link
Model electric PNP/NPN
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20, inversabil; (scalabil)
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
2-pini
Sarcina max. [Ω] 300
3-pini
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 125
Sarcina max. [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-50...400 mbar -20...160,6 inH2O -5...40 kPa
Punct de comutare SP
-49,4...400 mbar -19,8...160,6 inH2O -4,94...40 kPa
Punct de reset rP
-50...399,4 mbar -20,1...160,3 inH2O -5...39,94 kPa
Punct pornire analogic
-50...320 mbar -20,1...128,5 inH2O -5...32 kPa
Punct capăt analogic
30...400 mbar 12...160,6 inH2O 3...40 kPa
Distanță min. între SP și rP
0,6 mbar 0,3 inH2O 0,06 kPa
În paşi de
0,1 mbar 0,1 inH2O 0,01 kPa
Setari de fabrica
SP1 =100 mbar rP1 = 92 mbar
SP2 = 300 mbar rP2 = 292 mbar
ASP = 0,00 mbar AEP = 400 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Monitorizarea temperaturii
Domeniu de masura
-25...150 °C -13...302 °F
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. eroare punct zero și interval, neliniaritate, histerezis; Turn down 1:1)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)
Deviația totală în gama de temperaturi
domeniul de temperatură Deviație totală
-25...15 °C Deviere de la curba caracteristică ± 0,1 % a gamei / 10 K
15...80 °C Deviere de la curba caracteristică
80...150 °C Deviere de la curba caracteristică ± 0,15 % a gamei / 10 K
Indicaţii pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Diagrame și grafice
Monitorizarea temperaturii
Precizia [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Repetabilitate [K] ± 0,2
Rezolutie [K] 0,2
Timpi de raspuns
Amortizarea valorii de proces dAP [s] 0...99,99
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] 0...99,99
2-pini
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 30
3-pini
Timpul minim de raspuns al iesirii de comutare [ms] 3
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 7
Monitorizarea temperaturii
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 apa ; > 0,9 m/s)
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 5,6
Rezolutie presiune IO-Link [mbar] 0,02
Rezolutie temperatura IO-Link [K] 0,2
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
presiune 32
temperatura 32
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 2
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; temperatură internă; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare; contor vârfuri presiune
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1189
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61326-1
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 214
Nota privind aprobarea
certificat de fabrică disponibil spre descărcare pe www.factory-certificate.ifm
Aprobare UL
Numar certificare UL J049
UL numar fisier E174189
Date mecanice
Greutate [g] 395
Materiale inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiale în contact cu mediul Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Moment de strângere [Nm] 20
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior banda de etansare Atentie: Unitatea trebuie instalata numai intr-o conexiune de proces pentru conul de etansare G1.; Conul de etansare G1A al unitatii este adecvat numai pentru adaptoarele cu opritor metalic
Afisaj / elemente de operare
Display
Unitate afişaj LED, verde
Stare de funcţionare LED, galben
Afişaj de funcţii Display alfanumeric, 4-digiti
Valoari masurate Display alfanumeric, 4-digiti
Unitate afişaj mbar; kPa; inH2O; mmWS
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit
diagrame si grafice
Influența temperaturii ambiante asupra preciziei
X temperatura
Y Deviație totală