You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzor de presiune / Senzori de vacuum
  4. Carcasa full metal cu afisaj pentru tehnologia procesului
  5. PI1717

Senzor de presiune ecranat cu display

PI1717

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

Senzor de presiune ecranat cu display

PI1717

PI-1,6-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Design robust din oțel inoxidabil pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
  • Design igienic, încastrat
  • Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
  • Rezistență la temperaturi ridicate și nivel ridicat de protecție
  • Ieșire analogică și de comutare programabilă
  • măsurare integrată a temperaturii prin IO-Link
  • Operare comodă prin intermediul butoanelor sau setarea parametrilor prin IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Domeniu de masura
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario
Aplicatie
Caracteristici speciale contacte aurite
Aplicatie posibilitate de montare încastrată pentru industria alimentară și a băuturilor
Mediu medii păstoase şi cu conţinut de solide; Medii lichide şi gazoase
Temperatura mediului [°C] -25...150
Varf de presiune Min.
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Rezistenţă la presiune
15000 mbar 215 psi 1500 kPa
Rezistență la vacuum [mbar] -1000
Tipul de presiune presiune relativa; vacuum
Fără spaţiu mort da
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] 1,6
Date electrice
Rezistenta de izolare Min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clasa de protectie III
Protectie la polaritate inversa da
Watchdog integrat da
2-pini
Tensiune de lucru [V] 20...30 DC
Consum de energie [mA] 3,5...21,5
Timp de intarziere la pornire [s] < 1
3-pini
Tensiune de lucru [V] 18...30 DC
Consum de energie [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Timp de intarziere la pornire [s] < 0,5
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1
Iesiri
Numarul total de iesiri 2
Semnal de ieşire semnal de comutare; semnal analogic; IO-Link
Model electric PNP/NPN
Numar de iesiri digitale 2
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Numar de iesiri analogice 1
Iesire analogica in curent [mA] 4...20, inversabil; (scalabil)
Protecţie la scurtcircuit da
Tipul protectiei la scurt-circuit pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina da
2-pini
Sarcina max. [Ω] 300
3-pini
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 125
Sarcina max. [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura
-100...1600 mbar -1,46...23,2 psi -40...642,5 inH2O -10...160 kPa
Punct de comutare SP
-98...1600 mbar -1,42...23,21 psi -39,2...642,3 inH2O -9,8...160 kPa
Punct de reset rP
-100...1598 mbar -1,45...23,17 psi -40,1...641,4 inH2O -10...159,8 kPa
Punct pornire analogic
-100...1272 mbar -1,45...18,45 psi -40,1...510,6 inH2O -10...127,2 kPa
Punct capăt analogic
228...1600 mbar 3,31...23,21 psi 91,6...642,3 inH2O 22,8...160 kPa
Distanță min. între SP și rP
3 mbar 0,04 psi 1 inH2O 0,3 kPa
În paşi de
1 mbar 0,01 psi 0,1 inH2O 0,1 kPa
Setari de fabrica
SP1 =400 mbar rP1 = 368 mbar
SP2 = 1200 mbar rP2 = 1168 mbar
ASP = 0,00 mbar AEP = 1600 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Monitorizarea temperaturii
Domeniu de masura
-25...150 °C -13...302 °F
Precizia / Devieri
Precizia punctului de comutare [% din interval] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Repetabilitate [% din interval] < ± 0,1; (cu variatii de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Deviere de la curba caracteristică [% din interval] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 incl. eroare punct zero și interval, neliniaritate, histerezis; Turn down 1:1)
Deviatia liniaritate [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Deviatia histerezis [% din interval] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilitate pe termen lung [% din interval] < ± 0,1; (Turn down 1:1; pe an)
Deviația totală în gama de temperaturi
domeniul de temperatură Deviație totală
-25...15 °C Deviere de la curba caracteristică ± 0,05 % din interval / 10 K
15...80 °C Deviere de la curba caracteristică
80...150 °C Deviere de la curba caracteristică ± 0,1 % din interval / 10 K
Indicaţii pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Diagrame și grafice
Monitorizarea temperaturii
Precizia [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Repetabilitate [K] ± 0,2
Rezolutie [K] 0,2
Timpi de raspuns
Amortizarea valorii de proces dAP [s] 0...99,99
Amortizare pentru iesirea analogica dAA [s] 0...99,99
2-pini
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 30
3-pini
Timpul minim de raspuns al iesirii de comutare [ms] 3
Timp răspuns salt Ieşirea analogică [ms] 7
Monitorizarea temperaturii
Dinamică de raspuns T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 apa ; > 0,9 m/s)
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 5,6
Rezolutie presiune IO-Link [mbar] 0,05
Rezolutie temperatura IO-Link [K] 0,2
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
presiune 32
temperatura 32
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 2
Funcții IO-Link (aciclic) marcaj specific aplicației; temperatură internă; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare; contor vârfuri presiune
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1149
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Temperatura depozitare [°C] -40...100
Protectie IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
DIN EN 61326-1
Rezistenţă la şoc
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Rezistenţă la vibraţii
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [ani] 214
Nota privind aprobarea
certificat de fabrică disponibil spre descărcare pe www.factory-certificate.ifm
Aprobare UL
Numar certificare UL J048
UL numar fisier E174189
Date mecanice
Greutate [g] 357,3
Materiale inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiale în contact cu mediul Ceramică (99,9 % Al2O3); otel inoxidabil (1.4435 / 316L); caracteristicile suprafetei: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cicluri de presiune Min. 100 milioane
Moment de strângere [Nm] 35
Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior Aseptoflex Vario
Afisaj / elemente de operare
Display
Unitate afişaj LED, verde
Stare de funcţionare LED, galben
Afişaj de funcţii Display alfanumeric, 4-digiti
Valoari masurate Display alfanumeric, 4-digiti
Unitate afişaj mbar; psi; kPa; inH2O
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit
diagrame si grafice
Influența temperaturii ambiante asupra preciziei
X temperatura
Y Deviație totală