- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- Senzori vision
- Senzori 3D pentru aplicatii mobile
- O3M950
Unitate de iluminat IR
O3M950
O3MIOOKG/GM/70
Unitate de iluminat IR
O3M950
O3MIOOKG/GM/70
- Pentru senzori, pentru detectarea 3D fiabilă a scenelor și obiectelor
- Destinat utilizării în echipamente mobile
- Carcasă compactă și robustă
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Gamă largă de temperaturi de operare
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Unghi de deschidere [°] | 70 x 23 |
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 5000 |
Consum de energie [W] | 45 |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Lungime de unda [nm] | 850 |
Raza de detectie
Unghi de deschidere [°] | 70 x 23 |
---|---|
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | Prin intermediul PC-ului si O3M15x / O3M25x cu ifm Vision Assistant |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | MCI |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...105 | |
Protectie | IP 67; IP 69K; (cu conectori montati sau cu capace de protectie) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranta fotobiologica | Grupul 1 de risc; (DIN EN 62471) | ||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||
MTTF [ani] | 78 |
Date mecanice
Greutate [g] | 1402,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; disc: policarbonat |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Conector: 1 x M12; codificare: A |