- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- Camere de luat vederi
- Camere 3D pentru aplicatii mobile
- O3M271
Senzori 3D pentru aplicatii mobile
O3M271
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/97
Senzori 3D pentru aplicatii mobile
O3M271
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/97
- Detectare 3D fiabilă a scenelor și obiectelor
- Destinat utilizării în echipamente mobile
- Măsurare fiabilă a distanței datorită măsurării timpului de zbor
- Cu cameră 2D integrată și funcție de suprapunere
- Semnalarea avertismentelor și obstacolelor în timpul vizualizării în timp real
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Rezoluţie imagine [px] | 640 x 480 |
Rezolutia imaginii 3D [px] | 64 x 16 |
Unghi de deschidere [°] | 155 x 122 |
Unghi de deschidere 3D [°] | 97 x 44 |
Frecventa repetarii imaginii [Hz] | 25 |
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Aplicatie
Aplicatie | iesire de date imagine 3D; iesirea datelor de imagine 2D |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 600 |
Consum de energie [W] | 4,6 |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Iesiri
Iesire video | PAL (720x576) |
---|
Raza de detectie
Rezoluţie imagine [px] | 640 x 480 |
---|---|
Rezolutia imaginii 3D [px] | 64 x 16 |
Unghi de deschidere [°] | 155 x 122 |
Unghi de deschidere 3D [°] | 97 x 44 |
Frecventa repetarii imaginii [Hz] | 25 |
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC cu ifm Vision Assistant |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Numar de interfete CAN | 1 | |
Numar de interfete Ethernet | 1 | |
Numar de intrari video(CVBS) | 1 | |
Indicație privind interfețele |
|
Rata de transmisie | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protocol | CANopen; UDS | |||
Setari din fabricatie |
|
|||
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Protocol | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
||||
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...105 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90; (fara condensare) | |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 | |
Protectie | IP 67; IP 69K; (cu conectori montati sau cu capace de protectie) | |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 120 |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||
MTTF [ani] | 58 |
Date mecanice
Greutate [g] | 1154,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; disc: gorilla glass |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - CAN
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Conectare electrică - Video
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Alte date
Dimensiunea câmpului de vedere cu lentilă pentru corecția distorsiunii
interval de masurare/distanta [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] |
5 | 11,3 | 4,0 |
10 | 22,6 | 8,1 |
15 | 33,9 | 12,1 |
30 | 67,8 | 24,2 |
Domeniu de măsurare pentru raza de detectare a vehiculului
Tipul obiectului/dimensiunea obiectului | Condiție de utilizare | Domeniu de masura [m] |
Vehicul | însorit (~120 klx) | 0,25...17 |
înnorat (~20 klx) | 0,25...25 | |
Întuneric | 0,25...29 | |
Persoană | însorit (~120 klx) | 0,25...7 |
înnorat (~20 klx) | 0,25...10 | |
Întuneric | 0,25...12 | |
Retroreflector | însorit (~120 klx) | 1...24 |
înnorat (~20 klx) | 1...35 | |
Întuneric | 1...46 |
Versiune de software: | OD detectare obiect |
Domeniu de măsurare pentru ROI
Condiție de utilizare | Domeniu de masura [m] |
valoarea tipică | |
însorit (~120 klx) | 0,25...7 |
înnorat (~20 klx) | 0,25...9 |
Întuneric | 0,25...17 |
Versiune de software : | funcții de bază imagine distanță DI / BF |
acuratetea la masurare
Condiție de utilizare | acuratetea la masurare [cm] |
valoarea tipică | |
însorit (~120 klx) | ± 15 |
înnorat (~20 klx) | ± 10 |
Întuneric | ± 5 |
Versiune de software : | funcții de bază imagine distanță DI / BF |