Senzor 3D
O3D314
O3DIRDKG/E1/GM/W/70
Senzor 3D
O3D314
O3DIRDKG/E1/GM/W/70
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
---|---|
Rezolutia imaginii 3D [px] | 176 x 132 |
Unghi de deschidere 3D [°] | 70 x 51; (valoare nominala fara corectia distorsionarii lentilelor) |
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 25 |
Aplicatie
Aplicatie | dimensionarea obiectelor; monitorizarea completa; Monitorizarea nivelului; monitorizarea distantei; monitorizarea volumului; Navigare graifăr robot; Depaletizare |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Consum de energie [mA] | 420; (Valoare medie maximă: < 1600 mA) |
Consum de curent Max. [mA] | 2400; (varful pulsurilor de curent) |
Consum de energie [W] | 10; (valoarea tipică) |
Clasa de protectie | III |
Tip lumină | Sursa de lumină - Infraroşu |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 3; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări
Trigger | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Numar de intrari digitale | 2 |
Circuitul intrarilor digitale | 24 V PNP/NPN; (configurabil; IEC 61131-2 Typ 3) |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 3 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 3; (configurabil) |
Functii de iesire | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Numar de iesiri analogice | 1; (configurabil) |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 10000 |
Precizia ieșirii analogice [%] | 1 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Rezoluția ieșirii analogice | 12 bit |
Raza de detectie
Distanta de operare [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Nota privind distanta de operare |
|
||
Rezolutia imaginii 3D [px] | 176 x 132 | ||
Unghi de deschidere 3D [°] | 70 x 51; (valoare nominala fara corectia distorsionarii lentilelor) | ||
Frecventa repetarii imaginii 3D [Hz] | 25 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] | < 30 |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC cu ifm Vision Assistant |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Rata de transmisie | 10; 100 | |||
Protocol | TCP/IP; EtherNet/IP; PROFINET | |||
Setari din fabricatie |
|
Tipul de uzura | transmisia datelor |
---|
Tipul de uzura | transmisia datelor |
---|
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 69K |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 8; (cu precizie si repetabilitate redusa: < 100) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranta fotobiologica | exempt group; (DIN EN 62471) | ||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 1137,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 72 x 65 x 90 |
Materiale | Capsula: inox (1.4404 / 316L); Lentile frontale: PMMA; Afişaj de funcţii: PA |
Moment de strângere [Nm] | < 0,8 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conectarea la proces
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Alte date
Dimensiunea câmpului de vedere cu lentilă pentru corecția distorsiunii
interval de masurare/distanta [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] |
0,50 | 0,40 | 0,55 |
1,00 | 0,80 | 1,10 |
2,00 | 1,60 | 2,20 |
3,00 | 2,40 | 3,30 |
4,00 | 3,20 | 4,40 |
5,00 | 4,00 | 5,50 |
Precizia măsurării objectului
interval de masurare/distanta [m] | Precizia pentru mărimea obiectului (Lungimea, Lăţimea, Înălţimea) [mm] | Precizia poziției obiectului (Coordonate X, Y, Z) [mm] | Precizia pentru unghiul de măsurare [°] |
valoarea tipică | valoarea tipică | valoarea tipică | valoarea tipică |
1,0...3,0 | ± 12 | ± 6 | ± 1.3 |
Distanta de operare: | 0,3 ... 5 m |
Frecventa repetarii imaginii : | 1 Hz |
Indicații valabile pentru: | |
obiecte rectangulare | |
reflectivitatea: | 6...90 % pentru obiecte mate |
dimensiune minimă a obiectului: | 100x100x100 mm |
obiect în centrul imaginii | |
Viteza obiectului: | < 0,2 m/s |
monitorizarea completa
Viteza obiectului < 0,2 m/s [mm] | Viteza obiectului > 0,2 m/s [mm] | |
valoarea tipică: | ||
Înălțime minimă | 25 | 45 |
Frecventa repetarii imaginii [Hz] | 5 |
Distanta de operare [m] | 0,3...5 |
mărimea maximă a containerului (aranjament ortogonal al containerelor) | numărul maxim de obiecte 64 |
Frecvența de actualizare video este redusă datorită utilizării sistemului de urmărire a poziției |
Monitorizarea nivelului de umplere și a distanței
interval de masurare/distanta [m] | Reproductibilitatea măsurării distanței pe obiecte gri (18 % reflectivitate) [mm] | Reproductibilitatea pentru ROI de 50x50 pixeli pe obiecte gri [mm] | Precizia (reflectivitatea 6-90%) [mm] |
valoarea tipică | valoarea tipică | valoarea tipică | |
0,3...1,0 | 8 | 0,4 | ± 9 |
1,0...3,0 | 12 | 0,5 | ± 9 |
3,0...5,0 | 20 | 0,9 | ± 13 |
5,0...7,0 | 30 | 1,2 | ± 18 |
7,0...8,0 | 50 | 2,0 | ± 24 |
Măsurat în mijlocul imaginii, la o temperatură a mediului de 20 °C | |
Repetabilitate | 1 σ |
Reproductibilitatea poate fi optimizată cu ajutorul funcțiilor filtrului | |
Derivatii temperatura -10...+50 °C | 0,3 mm/K |
Navigare graifăr robot și depaletizare
Navigare graifăr robot | Depaletizare | |
Distanta de operare [m] | 0,2...6 | 0,5...6 |
Tipuri de obiecte | formă liber aleasă a obiectului | obiecte închise, de formă cubică |
dimensiune minimă a obiectului [mm] | 20 x 20 x 20 | 50 x 50 x 50 pentru o distanță de lucru minimă |
Precizia poziției obiectului [mm] | ||
valoarea tipică: | ± 10 obiecte rectangulare | ± 15 |
Precizia pentru unghiul de măsurare [°] | ||
valoarea tipică: | ± 1 obiecte rectangulare | ± 3 |
Viteza obiectului [m/s] | < 0,2 | |
Frecventa repetarii imaginii [Hz] | 2 pentru un obiect care trebuie măsurat | 1 |
numărul maxim de obiecte | 20 |