Senzor 3D
O3D300
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
Senzor 3D
O3D300
O3DIRDKG/E1/GM/T/40
- Determinarea fiabilă a volumului pentru tehnologii de depozitare și transportare
- Dimensionare fără contact a obiectelor dreptunghiulare precum cutiile sau coletele din carton
- Măsurare fiabilă a înălțimii, lățimii și lungimii, pentru calcularea lungimii și volumului curelei
- Detectarea fiabilă a mărimii, orientării și poziției obiectelor pentru planificarea automată a spațiului de depozitare
- Ieșiri de comutare și interfață Ethernet de procesare a datelor
Caracteristicile produsului
Rezolutia imaginii 3D [px] | 176 x 132 |
---|---|
Unghi de deschidere 3D [°] | 40 x 30; (valoare nominala fara corectia distorsionarii lentilelor) |
Rata max. De citire [Hz] | 25 |
Aplicatie
Aplicatie | dimensionarea obiectelor; monitorizarea completa; Monitorizarea nivelului; monitorizarea distantei; monitorizarea volumului |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 2400; (varful pulsurilor de curent; valoarea tipică: 420; valoarea maxima: 1600) |
Consum de energie [W] | 10; (valoarea tipică) |
Clasa de protectie | III |
Senzor de imagine | PMD 3D ToF-Chip |
Iluminat intern | da; (Infraroşu: 850 nm radiatie invizibila LED) |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 3; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Intrări
Trigger | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Numar de intrari digitale | 2 |
Circuitul intrarilor digitale | 24 V PNP/NPN; (configurabil; IEC 61131-2 Typ 3) |
Iesiri
Numarul total de iesiri | 3 |
---|---|
Numar de iesiri digitale | 3; (configurabil) |
Functii de iesire | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100 |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Min.Rezistena la sarcina [Ω] | 10000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanta de operare [mm] | 300...10000 | ||
---|---|---|---|
Nota privind distanta de operare |
|
||
Rezolutia imaginii 3D [px] | 176 x 132 | ||
Unghi de deschidere 3D [°] | 40 x 30; (valoare nominala fara corectia distorsionarii lentilelor) | ||
Rata max. De citire [Hz] | 25 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [m] | < 30 |
---|
Software / Programare
Optiuni de parametrizare | prin intermediul PC cu ifm Vision Assistant |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Numar de interfete Ethernet | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Rata de transmisie | 10; 100 | |||
Protocol | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||
Setari din fabricatie |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Imunitate Max. la lumina externa [klx] | 8; (cu precizie si repetabilitate redusa: < 100) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
Siguranta fotobiologica | exempt group; (DIN EN 62471) | ||||
Siguranță din punct de vedere electric |
|
||||
MTTF [ani] | 43,08 |
Date mecanice
Greutate [g] | 803,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Materiale | Capsula: Aliminiu turnat sub presiune; Lentile frontale: Gorilla Glass; Afişaj de funcţii: PA |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - Conectarea la proces
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conectare electrică - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Alte date
Dimensiunea câmpului de vedere cu lentilă pentru corecția distorsiunii
interval de masurare/distanta [m] | Lungimea [m] | Lăţimea [m] | ||
0,50 | 0,26 | 0,35 | ||
1,00 | 0,52 | 0,69 | ||
2,00 | 1,04 | 1,39 | ||
3,00 | 1,56 | 2,08 | ||
4,00 | 2,08 | 2,78 | ||
5,00 | 2,61 | 3,47 |