Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
Iluminare externa LED pentru recunoasterea obiectelor
O2D933
Dome Light 130 CY RD/ US
- Lumină omogenă în patru culori diferite ale luminii
- Câte două combinații de culori selectabile: alb/infraroșu sau cyan/roșu
- Patru segmente luminoase controlabile separat
- Funcționare lumină permanentă sau cu impulsuri cu un flux luminos de 4 ori mai mare
- Nu este necesară o unitate de control externă
Caracteristicile produsului
Tip lumină | Lumină roşie; lumina cyan |
---|
Aplicatie
Camp iluminat [mm] | 130 x 130 |
---|---|
Forma constructivă | dom |
Tip de operare | intensitatea luminii normale (operatiuniile permanente posibile); intensitate mare a luminii (pulsare) |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | Tip de operare "Operare de durată": 460; Tip de operare "Putere ridicată a luminii": 3420 |
Clasa de protectie | III; (PELV) |
Tip lumină | Lumină roşie; lumina cyan |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 1 |
---|
Intrări
Trigger | 24 V PNP/NPN; extern |
---|---|
Numar de intrari digitale | 1 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Protectie | IP 65 |
Teste / certificari
Siguranta fotobiologica | Grupul 1 de risc; (DIN EN 62471) |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 817,35 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 256,8 x 197 x 106,7 |
Materiale | Capsula: Aluminiu negru eloxat; Acoperire: ABS |
Moment de strângere [Nm] | 0,5...1,5 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - setarea parametrilor
Conector: M12; codificare: A |
Conectare electrică - tensiune de alimentare
Conector: M12; codificare: A |