RFID-senzor de siguranta codat
MN703S
MN35010-BPKG/CD/-H
RFID-senzor de siguranta codat
MN703S
MN35010-BPKG/CD/-H
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Distanţă de comutare [mm] | 12; (cu actuator definit) |
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 72 x 18 x 25 |
Aplicatie
Execuţie | tinta codificata | |
---|---|---|
Tip de operare | operatie permanenta | |
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; Australia; EU/RED; China; Singapore | |
Notă privind omologarea radio |
|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 20,4...26,4 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 32 |
Curent de funcționare [mA] | 40...700 |
Curent fără sarcină [mA] | 30 |
Consum de energie [mA] | < 50 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1500 |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
---|---|
Puterea de transmisie ERP [mW] | 0,0002245 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Curent de scurgere Max. [mA] | 0,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1 |
Caracteristici de iesire | Interfață tip C categoria 2 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Max. sarcină capacitivă CL_max [nF] | 200 |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 12; (cu actuator definit) |
---|---|
Distanta de decomutare sigura s(ar) [mm] | 16 |
Precizia / Devieri
Histerezis [%] | 20 |
---|---|
Repetabilitate iesire analogica [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Timpi de raspuns
Timp reacţie la solicitarea de siguranţă [ms] | 160 |
---|---|
Timpul de raspuns la apropierea de zona de activare [ms] | 600 |
Condiţiile mediului
Domenii de aplicaţii | Clasa C conform EN 60654-1 aplicatii impermeabile | |
---|---|---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 | |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatură de ambianţă [°C] | 10...40 | |
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | scurt: 5...95 %; permanent: 5...70 % | |
Presiunea aerului [kPa] | 80...106 | |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 2000 | |
Radiatii ionizate | Nepermisă | |
Pulverizare sare | nu | |
Protectie | IP 65; IP 67; (protectia cablurilor intinse) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Clasificare de siguranta
Respenta cerintele |
|
||
---|---|---|---|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Durata de viata TM (informatii suplimentare) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Date mecanice
Greutate [g] | 334,5 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | 72 x 18 x 25 |
Materiale | PA |
Moment de strângere [Nm] | 0,8...2 |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Cablu: 2 m, PVC; 6 x 0,5 mm² |
---|