Senzor de nivel continuu (unde radar ghidate)
LR8320
LR0000--BN34ASPKG/US
Senzor de nivel continuu (unde radar ghidate)
LR8320
LR0000--BN34ASPKG/US
- Pentru controlul fiabil al nivelului din rezervoare și containere
- Compatibil cu apă și medii pe bază de apă
- Sistem modular format din unitate de evaluare și sondă
- Adaptarea diferitelor înălțimi ale containerelor prin scurtarea sondei
- Comunicare și parametrizare facilă via IO-Link
Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare.
Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica ). Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|---|
Lungimea tijei L [mm] | 100...2000 |
Conectarea la proces | conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
Mediu | Lichide |
Constanta dielectricului mediului | > 5 |
Medii recomandate | apa; medii pe bază de apă |
Temperatura procesului [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; vezi nota de sub observații) |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 25 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 3 |
Principiu de masură | Microunde direcţionate |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 4 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; IO-Link |
Model electric | PNP/NPN |
Numar de iesiri digitale | 4 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu de masura/programare
Lungimea tijei L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Domeniu activ A [mm] | L-40 |
Domeniu inactiv I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Frecventa de masurare [Hz] | 4 |
Punct de comutare SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Punct de reset rP [mm] | 10... L-35 |
În paşi de [mm] | 5 |
Histerezis [mm] | > 5 |
Precizia / Devieri
Repetabilitate [mm] | 5 |
---|---|
Eroare de măsurare [mm] | ± 7 |
Eroare offset [mm] | 5 |
Rezolutie [mm] | 1 |
Deviatia temperaturii per 10 K | ± 0,2 % |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 3 | ||||
Date de proces binare | 4 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 68; IP 69K; (7 zile / 1 m de apa adancime / 0.1 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||
MTTF [ani] | 242 | ||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 444,8 |
---|---|
Materiale | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Materiale în contact cu mediul | inox(1.4305 / 303); conexiunea sondei: otel inoxidabil (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Conectarea la proces | conectare pe filet 3/4" NPT filet exterior |
Observaţii
Indicaţii | Pentru temperaturi ridicate de proces: temperatura la racordul de proces este decisivă. Temperatura medie reală poate fi mai mare. |
---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|
diagrame si grafice
deviatia de masurare D la limitele domeniului activ al tijei
|
|
---|