senzor de conductivitate inductiv
LDL220
IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC
senzor de conductivitate inductiv
LDL220
IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC
- Reduceti inexactitatile asociate unui proces de curatare bazat pe timp
- Imbunatatiti performanta procesului cu ajutorul punctelor de masurare flexibile
- Proiectarea compacta de inalta calitate a senzorului previne defectiunile si oprirea neplanificata
- Simplificati-va procesele de instalare si punere în functiune
- transmiterea valorilor de masurare printr-un semnal fara pierderi
Digitalul întâlnește analogicul: integrarea senzorilor IO-Link moderni în mod analogic EIO104 vă permite să realizați două semnale analogice de la senzori IO-Link inteligenți cu mai multe valori de proces.
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior banda de etansare |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite | |||
---|---|---|---|---|
Mediu | Medii lichide conductibile | |||
Notă despre medii |
|
|||
Nu poate fi folosit pentru | Consultati instrucțiunile de utilizare, capitolul "Functii si caracteristici". | |||
Temperatura mediului [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 | |||
Rezistență la vacuum [mbar] | -1000 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 2 |
Principiu de masură | inductiv |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 1 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic; IO-Link |
Functii de iesire | ieşire analogică; scalabil; selectabil conductivitate / temperatura |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezolutie [µS/cm] |
|
Domeniu de masura [°C] | -25...150 |
---|
Precizia / Devieri
Acuratete (in domeniul de masura) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Abatere [%/K] | 0,05 %/K MW |
Repetabilitate | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Stabilitate pe termen lung | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Precizia [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Repetabilitate [K] | 0,2 |
Rezolutie [K] | 0,1 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | < 2; (T09; Amortizare = 0) |
---|
Timp răspuns [s] | < 40; (T09) |
---|
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
Mod SIO | nu | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 1 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 5,6 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Protectie | IP 68; IP 69K; (7 zile / 3 m adâncimea apei / 0,3 bar: IP 68) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 131 |
Date mecanice
Greutate [g] | 606,2 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiale în contact cu mediul | PEEK |
Conectarea la proces | conectare pe filet G 1/2 filet exterior banda de etansare |
Observaţii
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Indicaţii | Digitalul întâlnește analogicul: integrarea senzorilor IO-Link moderni în mod analogic EIO104 vă permite să realizați două semnale analogice de la senzori IO-Link inteligenți cu mai multe valori de proces. | ||
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificare: A; Contacte: aurit |
---|