senzor de umiditate aer
LDH290
AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG
senzor de umiditate aer
LDH290
AIR HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Monitorizare simplă a temperaturii și umidității din aer pentru a proteja instalațiile electrice, panourile de comandă sau procesele de producție
- Plug & Play grație montajului cu șurub sau șină și conexiunii M12
- Ieșire date prin semnal analogic
Caracteristicile produsului
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 12...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 1 |
Principiu de masură | capacitiv |
Intrari / iesiri
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri analogice: 2 |
---|
Iesiri
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal analogic |
Numar de iesiri analogice | 2 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | (Ub - 12 V) / 20 mA |
Domeniu de masura/programare
Domeniu de masura [% RH] | 0...100 |
---|
Domeniu de masura [°C] | -40...60 |
---|
Precizia / Devieri
Precizia [% RH] | 4; (în intervalul 20...80 % RH) |
---|---|
Rezolutie [% RH] | 0,1 |
Precizia [K] | ± 1 |
---|---|
Rezolutie [K] | 0,1 |
Timpi de raspuns
Timp răspuns [s] | < 30; (T90) |
---|
Timp răspuns [s] | < 300; (T90) |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...70 | ||
---|---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
||
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | ||
Nota despre temperatura de depozitare |
|
||
Protectie | IP 20; (doar senzor: IP 57) |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 178 | ||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 72,3 |
---|---|
Tip montare | clemă de șină DIN pentru șină DIN de 35 mm (EN 60715); montaj cu șurub; (M5) |
Dimensiuni [mm] | 140 x 40 x 38 |
Materiale | Material plastic UL94 V-0; gri deschis |
Orientare de montare | Vertical; conector cu fața în sus |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificare: A; Contacte: aurit |
---|