• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Produse
  2. Senzori
  3. Senzori inductivi
  4. Toți senzorii inductivi
  5. IM5140

senzor inductiv analogic cu IO-Link

IM5140

IMC4015A2PKG/IO/US

senzor inductiv analogic cu IO-Link

IM5140

IMC4015A2PKG/IO/US

  • Măsurarea fără contact a distanțelor de până la 26 mm
  • Ieșire de curent liniarizată precisă
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • Repetabilitate mare
  • Afișaj LED pentru verificarea razei de acționare și operării
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Caracteristicile produsului
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Interfata de comunicatie IO-Link
Capsula rectangular
Dimensiuni [mm] 40 x 40 x 54
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 15...30 DC
Consum de energie [mA] < 33
Clasa de protectie II
Protectie la polaritate inversa da
Iesiri
Model electric PNP/NPN; (parametrizabile)
Functii de iesire normal deschis / normal inchis; (parametrizabile)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] 2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] 100
Frecventa de comutare DC [Hz] 100
Iesire analogica in tensiune [V] 0...10; (liniar; gradient: 0,714 V/mm; pentru abordare frontala si pentru tinta din otel moale: 45 x 45 x 1 mm)
Min.Rezistena la sarcina [Ω] 2000
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Raza de detectie
Domeniu de masura [mm] 1...15
Punct de comutare IO-Link [mm] 2,37...13,99
Precizia / Devieri
Factor de corectie oţel: 1 / Oţel inox: 0,9 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr] 3...15
Nota privind histerezis
parametrizabile
Eroarea liniaritatii a iesirii analogice [%] ± 2; (a valorii finale a domeniului de măsurare)
Repetabilitate iesire analogica [%] ± 2; (a valorii finale a domeniului de măsurare)
Coeficient de temperatură [%/K vom MEW] ±0,15
Derivatii temperatura ± 5 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare)
Timpi de raspuns
Timp răspuns [ms] < 20
Interfete
Interfata de comunicatie IO-Link
Tip transfer COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Mod SIO da
Tip port master necesar A
Timp minim al ciclului de proces [ms] 3,2
Date de proces IO-Link (ciclice)
functie lungime bit
valoare de proces 16
stare dispozitiv 4
informații despre comutarea binară 2
Funcții IO-Link (aciclic) contor cicluri comutare; contor de cicluri de comutare; contor ore de funcționare; temperatură internă; marcaj specific aplicației
ID-uri de dispozitive suportate
Tip de operare ID-ul dispozitivului
default 1206
Indicaţii
Pentru informații suplimentare, consultați fișierul PDF IODD din „Descărcări”
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...80
Protectie IP 67
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conductanta 10 V
EN 55011 Clasa B
MTTF [ani] 230
Software încorporat inclus da
Aprobare UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
tensiune de alimentare Limited Voltage/Current
Numar certificare UL A026
UL numar fisier E174191
Date mecanice
Greutate [g] 152,5
Capsula rectangular
Suprafata activa de sesizare 5 pozitii selectabile
Mod de instalare montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni [mm] 40 x 40 x 54
Materiale PA; alama strat alb bronz
Afisaj / elemente de operare
Display
tinta in domeniul de masura 1 x LED, galben Indicator luminos
tinta in afara domeniului de masura 1 x LED, galben iluminare intermitenta
Operare LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Racord Conector: 1 x M12; codificare: A