Senzor inductiv cu IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
Senzor inductiv cu IO-Link
IG6214
IGK4007BFRKG/IO/US-104
- Pentru o monitorizare exactă a poziției pe echipamente
- Utilizare flexibilă datorită gamei largi de temperaturi de operare
- Repetabilitate foarte mare
- Transmitere fiabilă a distanței sub formă de valoare de proces liniarizată, via IO-Link
- Normal închis/normal deschis și PNP/NPN ajustabile via IO-Link
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Interfata de comunicatie | IO-Link |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | PNP/NPN; (parametrizabile) | |
---|---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) | |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 | |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 | |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 300 | |
Atentie la frecventa de comutare [Hz] |
|
|
Protecţie la scurtcircuit | da | |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Punct de comutare IO-Link [mm] | 1,4...7; (parametrizabile) |
---|---|
Domeniu de masura IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,4 | |
---|---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 | |
Nota privind histerezis |
|
|
Eroarea liniaritatii IO-Link [%] | ± 2; (a valorii finale a domeniului de măsurare) | |
Repetabilitate iesire analogica [%] | ± 1; (a valorii finale a domeniului de măsurare) | |
Coeficient de temperatură [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Derivatii temperatura | ± 10 %; (a valorii finale a domeniului de măsurare) |
Interfete
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 3,2 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | contor cicluri comutare; contor de cicluri de comutare; contor ore de funcționare; temperatură internă; marcaj specific aplicației | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 605 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 48,9 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | alama strat alb bronz; fata activa: PBT portocaliu; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|