Senzor inductiv
IES235
IEB3003BBNKG/V4A/US-104
Senzor inductiv
IES235
IEB3003BBNKG/V4A/US-104
- Pentru aplicații industriale, mobile, de răcire și lubrifiere
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
- Utilizare flexibilă datorită gamei largi de temperaturi de operare
- Detectare sigură datorită razei largi de detectare și toleranțelor mici ale senzorului
- Timp de depozitare limitat datorită gamei largi de aplicații
Caracteristicile produsului
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Distanţă de comutare [mm] | 3 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare |
---|---|
Aplicatie | Pentru aplicații industriale, mobile, de răcire și lubrifiere; Aplicatii industriale / automatizare in fabrica |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 10 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Iesiri
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | normal închis |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 100 |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 100 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1500 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Raza de detectie
Distanţă de comutare [mm] | 3 |
---|---|
Distanta reala de sesizare Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Distanta de operare [mm] | 0...2,43 |
Distanţă de comutare mare | da |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...20 |
Devierea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
||||||||||
MTTF [ani] | 1340 | ||||||||||
Software încorporat inclus | da | ||||||||||
Aprobare UL |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 17,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Desemnarea firului | M8 x 1 |
Materiale | inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP alb; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: inox (1.4404 / 316L) |
Moment de strângere [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
diagrame si grafice
Montaj
|
|
---|