- Produse
- Tehnologia de siguranta
- Senzori inductivi de siguranţă
- Senzori inductivi de siguranţă
- GG855S
Senzor de siguranţă inductiv
GG855S
GIGK4005B2PO/SIL2/US
Senzor de siguranţă inductiv
GG855S
GIGK4005B2PO/SIL2/US
- Certificat conform următoarelor standarde: EN 60947-5-3, IEC 61508 și ISO 13849
- Conexiune la PLC de siguranță, module de siguranță AS-i și unități de evaluare a siguranței
- Asigurarea siguranței operatorului și echipamentului
Caracteristicile produsului
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x OSSD (A1 si A2) |
Zonă de eliberare [mm] | > 7,5 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Aplicatie
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Tip de operare | operatie permanenta |
Funcție referitoare la siguranță | Stare sigură când există amortizare corectă |
Aplicatie | Utilizare in aplicatii mobile si cu mediu ostil |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensiunea nominala de izolare [V] | 60 |
Consum de energie [mA] | < 20 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 1000 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | 2 x OSSD (A1 si A2) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Curent sarcină minim [mA] | 1 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 50 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 10 |
Caracteristici de iesire | Interfata tip C clasa 1 |
Tensiunea de ieşire la 24 V | Compatibil cu EN 61131-2 intrari tip 1, 2 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Protectie suprasarcina | da |
Max. sarcină capacitivă CL_max [nF] | 20 |
Raza de detectie
Zonă de eliberare [mm] | > 7,5 |
---|---|
Distanță sigură de oprire s(ao) [mm] | < 4 |
Precizia / Devieri
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 1...10 |
Timpi de raspuns
Timp reacţie la solicitarea de siguranţă [ms] | 5 |
---|---|
Timpul de raspuns la apropierea de zona de activare [ms] | 5 |
Timp risc (timp de raspuns la erori de siguranta) [ms] | 100 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiatii ionizate | Nepermisă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (cu mufa ifm insurubata corespunzator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medii chimice |
|
Teste / certificari
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgomot pe bandă largă |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schimbari rapide de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test pulverizare solutie salina |
|
Clasificare de siguranta
Respenta cerintele |
|
|||
---|---|---|---|---|
Durată de utilizare TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Durata de viata TM (informatii suplimentare) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Date mecanice
Greutate [g] | 109,2 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | montaj la acelaşi nivel |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | Manson filetat: alama strat alb bronz; fata activa: LCP; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz |
Moment de strângere [Nm] | < 25 |
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
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|