Cablu de conexiune in Y
EVF337
YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS
Cablu de conexiune in Y
EVF337
YDOAH032VAS0005P03STGH040VAS
- Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Teacă de cablu fabricată de material fără halogen și ignifug
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. [A] | 4 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 5...100 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Aprobare UL |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 313,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material turnat | PP | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Material de etansare | EPDM | ||||||||
Numarul de porturi splitter box | 2 | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 5 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PP, gri; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,2 Nm |