- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cabluri de conectare cu capăt de cablu deschis
- Cabluri de conectare cu priza
- EVF130
Cabluri de conectare cu mufa
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
Cabluri de conectare cu mufa
EVF130
ADOAF032VAS0002P03
- Pentru utilizare în zone igienice și umede în industria alimentară
- Izolație permanentă, fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
- Gamă largă de temperaturi de operare și grad ridicat de protecție
- Rezistent la vibrații și șocuri datorită inelului de cuplare cu mecanism de blocare
- LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu |
---|---|
Aplicatie | medii igienice si umede din industria alimentara |
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Curent total Max. [A] | 3 |
Iesiri
Model electric | PNP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambientala (variabila) [°C] | 5...80 |
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Aprobare UL |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiale | Capsula: PP negru transparent; Etanşare: EPDM | ||||||||
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 2 m, MPPE, Fara Halogen, gri, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Conectare electrică - Conector mama
Racord | Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm |
---|