Conector
EC3147
Connection Set/14p
Conector
EC3147
Connection Set/14p
- Pentru o transmitere fiabilă a semnalului
- Gamă largă de temperaturi de operare
- Pentru aplicații în echipamente mobile și în medii industriale extrem de dificile
- Conector AMP blocabil cu protecție la inversiunea polarității
Aplicatie
Execuţie | drept |
---|
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 24 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4 |
Date mecanice
Greutate [g] | 20,5 |
---|---|
Materiale | Capsula: PBT negru |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Conector: 1 x |