- Produse
- Tehnologia de conectare
- Cablu de programare şi comunicaţii
- Cablu de programare şi comunicaţii
- EC2099
Cablu de conectare USB
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
Cablu de conectare USB
EC2099
R360/Cable/PDM_NG-USB
- Conectare fiabilă a afișajelor și unităților de dialog
- Cu mufă USB pentru instalarea pe un panou de control sau un tablou de bord
- Pentru utilizare în echipamente și vehicule mobile
- Capac de protecție pentru mufa USB, grad ridicat de protecție
- Adecvat pentru montare în panoul de comandă în mediu industrial
Aplicatie
Caracteristici speciale | cablu ecranat |
---|---|
Execuţie | pentru modulele de proces si dialog PDM360 NG |
Aplicatie | Conector USB pentru instalare in tablou electric sau panou de control |
Condiţiile mediului
Protectie | IP 67 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 93,55 |
---|
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12; codificare: B |
Conectare electrică
Racord | Cablu: 1,5 m, PVC, negru, Ø 5 mm, ecranat; rasucit; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
---|
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x USB |