- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Elemente de montare si fixare pentru afisaje
- EC0733
Rama de montaj pentru afisaje grafice
EC0733
Display/Mounting Set/12"
Rama de montaj pentru afisaje grafice
EC0733
Display/Mounting Set/12"
Aplicatie
Execuţie | pentru ecomatDisplay 12 " |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 609,1 |
---|---|
Tip montare | Montare |
Dimensiuni [mm] | 158 x 10 x 19 |
Materiale | Rama de montaj: inox (1.4301 / 304); Etanşare: polipropilenă negru |
Accesorii
Articole livrate |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|