Distribuitor Y
EBF006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
Distribuitor Y
EBF006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
- Rezistență la curățare la presiuni mari cu agenți agresivi de curățare
- Fără halogen și silicon
- Marcare vizuală și tactilă a porturilor
- Nivel ridicat de protecție pentru cerințele industriei alimentare și a băuturilor
- Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
Aplicatie
Caracteristici speciale | fără silicon; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -25...55 | |
Umiditate la depozitare [%] | 10...100 | |
Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate |
|
|
Protectie | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Aprobare UL |
|
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 33 |
---|---|
Materiale | Capsula: PA Fara Halogen; Etanşare: EPDM |
Material turnat | PA, Fara Halogen |
Material piuliţă | inox (1.4404 / 316L) |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|