- Produse
- Accesorii
- Accesorii de montaj si tehnologie de fixare
- Baze de montaj / părți inferioare ale modulului
- E89063
Adaptor montaj
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
Adaptor montaj
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
- Piesă reductoare pentru montarea pe țevi de la alți producători
Aplicatie
Execuţie | Piesă reductoare pentru montarea pe țevi de la alți producători Ø 21,7 / Ø 25,3 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 32,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 31 / L = 54 |
Diametru interior [mm] | 25,3 |
Diametrul exterior [mm] | 21,7 |
Materiale | Aluminiu negru |
Accesorii
Accesorii (opțional) |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|