Eticheta RFID
E80415
ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)
Eticheta RFID
E80415
ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)
Aplicatie
Temperatura de operare (activa) [°C] | -40...85 |
---|---|
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 90 |
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 896 |
Tip memorie | EEPROM |
Tipul de cip | ICODE SLIX |
Numărul de blocuri | 28 |
Dimensiunea bloc [Byte] | 4 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 |
Protectie | IP 68 |
Teste / certificari
Aprobare Radio | ISO 15693 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 5,4 |
---|---|
Tip montare | Carcasă de presare; Montare în metal |
Dimensiuni [mm] | Ø 10,3 / L = 4 |
Materiale | Capsula: PPA GF30; rasina epoxidica |
Observaţii
Unitate de ambalare | 10 buc. |
---|