Eticheta RFID
E80394
ID-TAG/174x70x17.6/04
Eticheta RFID
E80394
ID-TAG/174x70x17.6/04
Aplicatie
Aplicatie | codificare RFID a rezervoarelor metalice |
---|
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 860...930; (India: 865...867 MHz) |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 512 |
Tip memorie | EEPROM |
Tipul de cip | Impinj Monza 4QT |
Identificatorul etichetei (TID) [Byte] | 64 |
Cod produs electronic (EPC) | 96 bit; (extensibil: 128 Bits) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...100 |
Protectie | IP 68 |
Date mecanice
Greutate [g] | 129,4 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 70 x 174 x 17,6 |
Materiale | Capsula: Policarbonat-ABS |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Alte date
read distance (m)
DTE80x | 3 |
DTE90x | 3,3 |
ANT860 / ANT960 | 9 |
ANT820 / ANT920 | 2 |