- Produse
- Prelucrarea imaginilor / Identificare
- RFID
- Adaptoare de antena pentru a mari intervalele
- E80391
Adaptor pentru antena RFID pentru a mari intervalele
E80391
ANT-AMP/136x76/KQ
Adaptor pentru antena RFID pentru a mari intervalele
E80391
ANT-AMP/136x76/KQ
- Pentru amplificarea razei de acțiune a antenelor RFID
- Montare și fixare rapide și facile
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...60 |
Date mecanice
Greutate [g] | 110 |
---|---|
Materiale | PVC |
Moment de strângere [Nm] | 0,5 |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Alte date
Tag E80371 (30 mm)
Antenă | gama fara metal | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 40 mm |
Tag E80384 (50 mm)
Antenă | gama fara metal | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 70 mm |
Tag E80320 (ISO-Card)
Antenă | gama fara metal | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 80 mm |