Eticheta RFID
E80380
ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit
Eticheta RFID
E80380
ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit
- Tag RFID 13.56 MHz - ISO15693
- Codificarea fiabila a suporturilor de piese si a produselor
- Cu memorie FRAM - număr nelimitat de cicluri de citire/scriere
Aplicatie
Temperatura de operare (activa) [°C] | -25...85 |
---|---|
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 90 |
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 65536 |
Tip memorie | FRAM |
Tipul de cip | MB89R112 |
Numărul de blocuri | 256 |
Dimensiunea bloc [Byte] | 32 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 8 |
RFID standard | ISO 15693 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | nelimitata |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 |
Protectie | IP 68; IP 69K |
Teste / certificari
Aprobare Radio | ISO 15693 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 3,85 |
---|---|
Tip montare | instalare pe materiale non-metalice; (insurubare ; Se lipeşte pe suprafaţă) |
Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 3 |
Materiale | PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50] |
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Alte date
Distanța de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 20 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 10 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 30 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 25 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 40 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 65 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 30 |
ANT600 / DTI600 | 115 |