Eticheta RFID
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
Eticheta RFID
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
- Tag-uri RFID 125 KHz - Hitag S
- Codificare fiabilă a transportatoarelor de piese
- Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
Aplicatie
Temperatura de operare (activa) [°C] | -25...85 |
---|---|
Varful de temperatura (pasiv) [°C] | 140; (durata testului: 1 x 100 h) |
Date electrice
Frecvenţă de lucru [MHz] | 0,125 |
---|---|
Dimensiune memorie [bit] | 192 |
Numărul de blocuri | 6 |
Dimensiunea bloc [Byte] | 4 |
Numar unic de identificare (UID) [Byte] | 4 |
Cicluri de citire Max. | nelimitata |
Cicluri de scriere Max. | 100000 |
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...90 |
Protectie | IP 68 |
Teste / certificari
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Date mecanice
Greutate [g] | 4,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 30 / L = 2,5 |
Materiale | PA 6 negru |
Observaţii
Observaţii |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Alte date
citire/scriere a distantei (mm)
Poziäionare ID-TAG | Citire | Scriere | ||
ANT512 | Partea frontală | 60 | 55 |
Toate indicatiile se aplica operatiilor statice de citire/scriere | |
Indicatiile fara comentarii se refera la instalarea etichetelor de identificare in medii nemetalice |